Kies uw locatie:

Land

KUKA cell4_die-casting

Met de persgietcel cell4_die-casting heeft KUKA een modulair, volautomatisch cellenconcept dat ideaal is voor op maat gemaakte automatisering in de spuitgietindustrie.


Spuitgietcel KUKA cell4 _die-casting: hoogste efficiëntie in elke stap

De spuitgietcel van KUKA is in een mum van tijd operationeel dankzij perfect op elkaar afgestemde componenten, gedefinieerde interfaces en gekende processen.  De spuitgietcel is beschikbaar in een groot aantal varianten die vrij te combineren zijn en hij kan flexibel worden aangepast aan alle taken op het gebied van spuitgieten – van het ontladen van de spuitgietmachine tot het afkoelen en ontbramen van de componenten.

Met de spuitgietcel cell4_die-casting levert KUKA alles uit een hand

De volledig geautomatiseerde spuitgietcel kan optimaal worden geïntegreerd. KUKA-experten ondersteunen u voortduren tijdens het gehele proces – van de planning tot de service.

  • Eenvoudige integratie

    • Korte opbouwtijden bij de klant
    • Eenvoudige integratie van de installatie
    • Offlineprogrammering met KUKA.Sim
  • Flexibel celdesign

    • Geïntegreerd, modulair celconcept, gedimensioneerd volgens de grootte van de spuitgietmachine
    • Omvangrijk aanbod van componenten
    • Korte implementatietijden door geprefabriceerde modules
  • De beste service

    • 24-uurshotline en remotesupport
    • Wereldwijde reserveonderdeel- en servicesupprt
    • Servicecontracten en onderhoud
    • Job specifieke training
  • IIoT-gereed

    • Webtoegang tot bedrijfsgegevens
    • Webtoegang tot dashbooards
    • Kwaliteitsbeveiliging door flexibele procesgegevensbewaking 

Wij ondersteunen u bij het design en bieden flexibele financieringsmodellen aan

De KUKA spuitgietcel biedt breed toepassingsspectrum door voorgeconfigureerde varianten

De volledig geautomatiseerde persgietcel kan met verschillende modules zoals hard- en softwareopties worden uitgerust en wordt zo een op maat gemaakte oplossing binnen uw productieproces.
Voorkeursconfiguratie:
cell4_die casting 08 10 13 16 19 22
Robot KR IONTEC (KR 50 R2500 F) KR QUANTEC (KR 120 R3100 F)
Grijper M L XL
Ontbraamproces SEP08‑05  SEP10‑07  SEP13‑07 
SEP13‑10
SEP16‑10 
SEP16‑10 SKT
SEP19‑12 SEP22‑12 
SEP22‑12 SKT
Bouwdeel uitname Ontname Ontname / robot  Robot
Dompelkoelbassins TKB M TKB L TKB XL
Markeren Naald- / lasermarker
Uitsluizen
Uitsluisbaan
1000 mm 1200 mm 1500 mm 2000 mm
Deelcontrole
Deelcontrole
S XL
Ontbraamafvoer
Ontbraambak / Ontbraamafvoer

Box S

Box M Box L Ontbraamafvoer

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen