Kies uw locatie:

Land

 KUKA cell4_loading modular

De geautomatiseerde handlingcel biedt een extreem economische oplossing voor het beladen en ontladen van werktuigmachines.


Flexibele beladingscel met modulair concept maakt een hoge mate van individualisering mogelijk 

De beladings- en ontladingscel van KUKA is snel beschikbaar en kan dankzij talrijke hard- en softwareopties eenvoudig worden geconfigureerd tot een op maat gemaakte oplossing voor het laden en lossen. De robotcel kan bijv. CNC-machines, wrijvingslasmachines, meetmachines of spuitgietmachines beladen en is daarom bijzonder geschikt voor klanten uit de automobielsector, hun toeleveranciers (Tier 1) en de algemene industrie.

Machinebelading op maat in schaalbare robotcel

  • Eenvoudige uitbreiding

    Dankzij de modulaire opbouw is de cel eenvoudig uit te breiden middels aanvullende componenten

  • Individuele grijpers

    Voorbereid voor grijpers van de klant en voor elke cel individueel ontwikkeld 

  • Eenvoudige bediening

    Uniforme display via KUKA.HMI voor een eenvoudigere bediening op elk bedieningspaneel
    KUKA.HMI

Robotcel voor het beladen en ontladen van werktuigmachines

De geautomatiseerde handlingcel bestaat uit een KUKA robot met grijpers (KR QUANTEC), twee accumulerende transportbanden voor losse onderdelen, een kettingtransportband voor afgewerkte onderdelen en een container voor afgekeurde onderdelen die via een afzonderlijke veiligheidsdeur kan worden verwijderd. Een beschermende behuizing beveiligt de cel tegen ongeoorloofde toegang.
Standaard configuratie :  
Celtype loading cell4_loading modular KP1A single KR 
Lengte 8.200 mm 7.200 mm
Breedte 5.000 mm
Hoogte 3.420 mm
Robot KR QUANTEC (KR 210 R3100)
Draaitafel 
- Laadvermogen per zijde
- Bruikbare oppervlakte per zijde
KP1-MB 2000
750 kg
2.000 x 800 mm
Laden
- Draaglast
- Bruikbare oppervlakte
2 stuks voor NOK en SPC onderdelen
200 kg
1.400 x 500 mm
Celbesturing
Siemens S7 Serie 1500
Inlegbereik Fotocel met achterstapbeveiliging Roldeur met achterstapbeveiliging

Optiepakketten van KUKA cell4_loading modular:

Afhankelijk van de eisen van de CNC-machineautomatisering kunnen verschillende optiepakketten worden geselecteerd:

  • Lees DMC (camera)
  • Schrijvende DMC (naalden, scribenten in reliëf)
  • DMC lezen / schrijven (laser)
  • Uitgebreide KUKA applicatiesoftwarepakketten:
    - KUKA.ProcessScreen voor monitoring en documentatie van procesparameters (op aanvraag)
  • Bediening en visualisatie met KUKA.HMI Advanced (op aanvraag)
Voorbeeld van een aangepaste behandelingscel met twee accumulerende transportbanden, een lamellenbandkettingbaan en een verwijderingsoptie voor afvalcontainers

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen