Kies uw locatie:

Land

KUKA cell4_screwsetting

Flexibele productiecel voor het volledig geautomatiseerd schroeven voor productielijnen


KUKA schroefcel voor automatische schroefmontage

Compacte oplossingen voor industriële schroeftoepassingen kunnen met behulp van veelzijdige, modulaire standaardpakketten en automatiseringsopties worden geconfigureerd tot op maat gemaakte oplossingen voor schroefmontage.

KUKA cell4_screwsetting modulaire cellen voor industriële schroeftoepassingen: Voordelen 

  • Eenvoudige integratie en inbedrijfname

    • Vereenvoudigd programmeren met KUKA.UserTech en KUKA ready2_pilot
    • Offline programmering voor nieuwe toepassingen tijdens de productie met KUKA.Sim Pro
    • Virtuele inbedrijfname van nieuwe componenten
  • Klaar voor digitale services

    • Remote Service en 24/7 Hotline
    • Managementinformatie: Toegang tot het dashboards via KUKA.HMI web en toegang tot bedrijfsgegevens via KUKA Device Connector
    • Wereldwijde levering van reserveonderdelen en Service Support
  • Hoge kwaliteit en procesveiligheid door parameterbewaking

    • Kwaliteitsgarantie dankzij componentgerelateerde documentatie van relevante procesparameters
    • Camera voor de controle en de correctie van de schroefpositie ter hoogte van het bouwdeel (optioneel)

Verschillende varianten van de KUKA schroefcel voor een variatie aan werkstukken en schroefposities

De KUKA schroefcel is verkrijgbaar als standalone-model met een handmatige positioneerder en met een voorbereiding voor een eenvoudige integratie in een toevoersysteem.

Basismodellen van de cell4_screwsetting cel: 

Celtype cell4_screwsetting compact single KR
cell4_screwsetting compact KP1M single KR
Lengte
3.330 mm 3.860 mm
Breedte 2.200 mm
Hoogte 2.560 mm
Robot KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2)
Positioner ---- KP1-V2T250M
Schroefeenheid Elektrische schroevendraaier 12 Nm
Inlegbereik Voorbereid voor transportband ----

 Individuele schroefcellen naargelang uw behoeften dankzij optiepakketten

Afhankelijk van de vereisten van de schroeftoepassing kunnen verschillende optiepakketten worden gekozen:
  • Vooraf gedefinieerde schroefuitrustingspakketten, inclusief schroeftoevoer
    • STÖGER schroefeenheid type SER 2501,
      schroeftype M5x20 ISR Torx (ISO 14583)
  • Camera voor de controle/correctie van de schroefpositie ter hoogte van het onderdeel
    • op de robot gemonteerd
    • vast in de cel gemonteerd
  •  Uitgebreide KUKA applicatiesoftwarepakketten:
    • KUKA.ProcessScreen voor de bewaking en documentatie van procesparameters
  • Bediening en visualisatie met KUKA.HMI Advanced
  • Aangepast design en procesapparatuur op aanvraag
Compacte schroefcel cell4_screwsetting met voorbereiding voor een transportband: KUKA cell4_screwsetting

Wij helpen u bij de planning en bieden flexibele financieringsmodellen

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen