Kies uw locatie:

Land

KUKA cell4_spot

Automatiseringscel voor puntlassen: als standaardproduct snel beschikbaar en gemakkelijk aanpasbaar dankzij veel een uitgebreid aanbod aan extra modules en uitbreidingsopties


Rendabele lasoplossing: Robotcel voor puntlassen met intelligent modulesysteem

Kant en klaar en meteen gebruiksklaar: De modulaire cel KUKA cell4_spot is snel beschikbaar en kan eenvoudig worden geïntegreerd. De cel is dankzij talrijke hard- en software-opties individueel configureerbaar en uitbreidbaar - perfect aangepast aan uw productievolume en specifieke eisen tegen een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Compacte puntlascel biedt voordelige automatisering, in het bijzonder voor de toeleveringsindustrie voor de automobielindustrie

  • Plaatsbesparend design

    Cel met kleine footprint – beschikbaar met gespiegelde lay-out voor een plaatsbesparende plaatsing naast elkaar 
  • Intelligent celconcept

    Compacte constructie met goede toegankelijkheid voor onderhoudswerkzaamheden en eenvoudige uitbreiding voor stationaire processen 
  • Eenvoudige en snelle integratie

    Modulaire opbouw voor snel transport en eenvoudige programmering via KUKA lassoftware
  • Korte levertijden

    Hoge beschikbaarheid dankzij vooraf geconfigureerde en snel leverbare componenten 

Uitbreidbaar en schaalbaar: Varianten van de KUKA productiecel voor weerstandslassen

De puntlascel is in verschillende varianten verkrijgbaar afhankelijk van het component en de vorm en kan indien nodig met een optionele uitbreidingsmodule worden uitgerust – bijvoorbeeld voor aanvullende stationaire processen of met aanvullende puntlastoepassingen voor kortere werkcycli.

KUKA cell4_spot largeOntworpen voor het puntlassen van stalen onderdelen

Celtype  KP3-V2H
single KR
KP3-V2H
single KR
met uitbreidingsmodule
KP3-V2H
dual KR
KP3-V2H
dual KR
met uitbreidingsmodule
Lengte 10.000 mm
Breedte 5.700 mm 8.550 mm 5.700 mm 8.550 mm
Hoogte 2.200 mm 2.800 mm 2.200 mm 2.800 mm
Celindeling:
Onderhoudsdeur
Uitbreidingsmodule 

links
---

links
juist 

links
---

links
juist 
Robot
(Puntlassen)
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
2 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
Robot
(Handling)
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
Klepstandsteller KP3-V2H1000 R800 L2600
Invoeggebied lichtgordijn, laserscanner
Lasapparatuur 1 x KUKA Lasdoos met Bosch Timer 2 x KUKA Lasdoos met Bosch Timer
Applicatiesoftwarepakket 1 x KUKA.ServoGun Basic
1 x KUKA.EqualizingTech
2 x KUKA.ServoGun Basic
2 x KUKA.EqualizingTech

Wij ondersteunen u bij het design en bieden flexibele financieringsmodellen aan

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen