Kies uw locatie:

Land

KUKA cell4_uswelding

De modulaire robotcel met geïntegreerd ultrasoon lassysteem door middel van veelzijdige, modulaire standaardpakketten en automatiseringsopties biedt aangepaste en procesbetrouwbare oplossingen.


Flexibele productiecel voor ultrasoon lassen van kunststoffen

De modulaire robotcel met geïntegreerd ultrasoon lassysteem is compact en draagbaar, hij kan eenvoudig met een vrachtwagen worden geleverd en overal in de productiehal worden geplaatst. Krachtige KUKA-robots garanderen een hoge cyclusprestaties en kunnen elk laspunt veilig en exact bereiken vanuit verschillende hoeken en richtingen.

Betrouwbare oplossing voor kwalitatieve ultrasone lastoepassingen

  • Gegarandeerde kwaliteit

    • Procesveiligheid door bewaking van relevante parameters
    • Kwaliteitsbeveiliging door componentgerelateerde documentatie van relevante procesparameters
    • Procesoptimalisering gebaseerd op de analyse van procesparameters
  • Ready for Digital Services

    • Remote Service
    • Managementinformatie
    • Webtoegang voor dashboards: KUKA.HMI web
    • Toegang tot bedrijfsgegevens: KUKA Device Connector
    • Virtuele inbedrijfname van nieuwe componenten
  • Snelle integratie

    • Eenvoudige integratie van componenten
    • Ondersteunende functies zoals PLC-stapketendiagnose
    • Vereenvoudigde programmering en inbedrijfname met KUKA.ArcTech en KUKA ready2_pilot
    • Offline programmering bij nieuwe applicaties, tijdens de cellenproductie
  • De beste service

    • KUKA ondersteunt u bij het ontwerpen
    • Snelle haalbaarheidsonderzoeken met simulatiesoftware KUKA.Sim Pro
    • Flexibele financieringsmodellen
    • 24/7 bereikbare hotline
    • Globale reservevoorziening en service support

KUKA ultrasone lascel in 2 uitvoeringen: voorgeconfigureerd en ideaal afgestemd op uw functie-eisen

Afhankelijk van het onderdeel is de cel met handmatige of automatische positioneerders verkrijgbaar. De varianten maken kwalitatieve lasverbindingen voor een breed assortiment en is voor de meest uiteenlopende onderdelen geschikt, van bumpers en wielkasten tot achterlichten, luidsprekers, luchtfilters of sensorhouders.

Standaardconfiguratie:

Celtype cell4_uswelding compact KP1M single KR cell4_uswelding compact KP1A single KR
Lengte 3.860 mm 5.280 mm 4.800 mm
Breedte 2.200 mm
Hoogte 2.560 mm
Robot KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2)
Positioneerrichting KP1-V2T250 M
Ultrasone laseenheid
Fabricaat Branson of Rinco
Inlegbereik
---- Fotocel met achterstapbeveiliging Roldeur met achterstapbeveiliging

Optiepakket van KUKA cell4_uswelding compact:

Afhankelijk van de vereisten aan de lastoepassingen, kunnen verschillende optiepakketten worden geselecteerd:
  • Voorgedefinieerde ultrasone lasuitrustingspakketten incl. sonotrode Ø 12 mm
    • Branson 30 kHz
    • Rinco 35 kHz
  • Inlegbereik met roldeur
  • Uitgebreid KUKA toepassingssoftwarepakket:
    • KUKA.ProcessScreen voor de bewaking en documentatie van de procesparameters
  • Voor bediening en visualisatie met KUKA.HMI Advanced
  • Klantspecifieke uitvoering en procesuitrusting op aanvraag
KUKA cell4_uswelding compact met fotocel voor het vastschroeven van grote bouwdelen.

Wij ondersteunen u bij het ontwerpen en bieden flexibele financieringsmodellen aan

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen