Kies uw locatie:

Land

CO2-laserrobot

KUKA CO2-laserrobots werken snel, precies, slijtagevrij en exact. Daarmee zijn ze ideaal geschikt voor het bewerken van 3D-werkstukken van niet-metalen en de meeste kunststoffen. Het materiaal en de laser zijn optimaal op elkaar afgestemd.


De KUKA laserrobot RV6L-CO2 is speciaal geoptimaliseerd voor het 3D-snijden en perforeren met een CO2-laser. Deze laser is een alternatief voor zware stansvormen, als een zo flexibel mogelijke productie vereist is.

Veranderingen kunt u in een KUKA CO2-lasercel snel realiseren: De robot is eenvoudig opnieuw te programmeren zonder arbeidsintensief componenten te veranderen. Voor complexe taakstellingen kunt u de complete bewerkingscellen uitbreiden – bijvoorbeeld met de KUKA portaaloplossingen speciaal voor het lasersnijden van kunststof.

Kunststoffen snijden en perforeren: CO2-laserrobots van KUKA maken exacte 3D-bewerking mogelijk.

Voordelen van de KUKA CO2-laserrobot

Geïntegreerde straalgeleiding

De laserstraal wordt in het midden naar de robothand geleid. Met de compleet ingekapselde, geïntegreerde straalgeleiding is de robot volledig vrij beweeglijk en geschikt voor complexe vormen.

Continue bewaking van de lenzen

De controle-eenheid LCU (Lens Control Unit) waarschuwt u op tijd als de optische elementen vervuild of beschadigd worden. Met een tijdige waarschuwing zijn ongewilde uitvaltijden te voorkomen.

Maximale dynamiek en precisie

Lasers met maximaal 400 kilogram totaalgewicht kunnen zijdelings aan de robot worden aangebracht. Dankzij de gewichtsneutrale aanpassing kan de robot uiterst agiel en precies werken.

Zuinig met energie en materiaal

De energietoevoer kan exact op het actuele bewerkingsproces worden afgestemd. Een ander pluspunt: Materiaal wordt niet vervormd of oververhit omdat er slechts zoveel warmte als nodig wordt ontwikkeld.

Geen slijtage van gereedschap

Anders dan bij het mechanische snijden verslijt het gereedschap bij de contactloze bewerking door de laser niet.

Geen nabewerking 

De KUKA CO2-laserrobot creëert braamvrije snijkanten. De werkstukken kunnen zo direct verder worden gebruikt – zonder bijkomende tussenstap.

Gelijkblijvend hoge snijkwaliteit

Op het kunststof onderdeel werken geen krachten die het snijresultaat negatief kunnen beïnvloeden.

De KUKA CO2-laserrobot: Feiten en cijfers

Typeaanduiding RV6L-CO2
Gewicht basisapparaat (zonder besturing, laser en onderbouw) 960 kg
Herhalingsnauwkeurigheid +/- 0,05 mm
Laservermogen Tot 1 kW mogelijk door zijdelingse aansluiting van de CO2-laser

Bewerkbare materialen

  • Polyethyleen
  • Polypropyleen
  • Koolstofvezelversterkt kunststof
  • Glasvezelversterkt kunststof
  • Hout
 Bewerkbare werkstukken
 3D-werkstukken met
  • Materiaaldiktes van 0,2 tot 5 mm
  • Afmetingen van 50 mm tot meerdere meters
  • een maximaal gewicht van ...
 Typische toepassingen
  • Snijden: Autocarrosserie-componenten zoals A-B-C-stijlen, dakafdekkingen, dashboards, armleuningen
  • Perforatie: Airbag-afdekkingen, spiegel-afdekking, onderdelen voor het motorcompartiment, vacuümlaminering

Bijkomende module voor hogere kwaliteit: Airbag Perforation Monitor

De controlemodule Airbag Perforation Monitor (APM) werd speciaal voor het aanbrengen van gaten in dashboards ontwikkeld.

Belangrijke functies van de APM:

  • Bewaken en meten van het laservermogen en de laserimpuls
  • Registreren van energieverliezen bij de straalgeleiding en focus
  • Kwaliteitscontroles direct aan de pc
  • Instellen van vast gedefinieerde activeringskrachten voor een foutloze werking
  • Documentatie van de gehele productieketen (belangrijk bij veiligheidsrelevante onderdelen in de auto-industrie)

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen