Kies uw locatie:

Land

Voor iedere taak de passende laseroptiek

Compact, robuust, flexibel – onze componenten voor het laserlassen werden ontwikkeld voor de moeilijkste procesomstandigheden in het industriële gebruik. Voor u betekent dit: uitstekende functionaliteit gecombineerd met een automatiseringsoptimalisatie.


Afzonderlijke componenten, cellen of installaties – KUKA biedt u altijd de juiste oplossing om complexe lasprocessen zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Daarbij hoort uiteraard ook de passende Laser-bewerkingsoptiek. Ons productportfolio omvat onder andere lasoptiek en poederoptiek. Deze ontwikkelen en produceren wij onder eigen dak. Dit stelt ons in staat om ze optimaal aan uw applicatie aan te passen, in combinatie met onze kinematische systemen. Onder andere onze eindeffector KS HybridTec profiteert van de voordelen van de laseroptiek: de compacte laserkop werd speciaal voor het laserhybride lassen ontwikkeld.

Alle KUKA laser-bewerkingsoptieken zijn met uiteenlopende hanteersystemen compatibel, zowel met robots, portaalsystemen of bijzondere kinematica.

Lasercladden met modulaire lasoptiek

De compacte lasoptiek MWO-I-Powder is speciaal ontworpen voor lasercladden met poedervormige toevoegingen. Deze is gebaseerd op de modulaire lasoptiek (Modular Welding Optics, MWO) – een compact, functioneel modulair optisch systeem. Dit maakt het voor u gemakkelijk om de optiek precies aan uw toepassing en procesvereisten aan te passen.

  • Geschikt voor: Reparaties, het opbrengen van slijtage- en corrosiebescherming en het fabriceren van 3D-onderdelen (additive manufacturing)
  • Extra functies: Uitvoering met coax-spuitmond of driestraal-spuitmond, optioneel verkrijgbaar met camera, dradenkruisgenerator en interne verlichting (vergemakkelijkt programmeren)
  • Uw voordeel: Met de handmatige of motorische collimatie verstelling en verschillende lensconfiguraties zijn verschillende spoorbreedtes te realiseren. Het toegevoerde poeder wordt zo optimaal benut voor maximaal rendement te bereiken.
De compacte MWO-I-Powder wordt vooral gebruikt in de machinebouw, gereedschapsbouw, transmissiebouw en motorbouw.

Variabele spoorbreedtes bij het lasercladding

De gemotoriseerde poeder-zoom-optiek werd samen met het Fraunhofer ILT op basis van een gemeenschappelijk patent ontwikkeld. Hiermee zijn variabele spoorbreedtes met een constant tool-center-point mogelijk.

  • Geschikt voor: Stralenbronnen van 900 nanometer tot 1.080 nanometer en een laservermogen van vier Kilowatt
  • Extra functies: Zoomsysteem met motorisch verstelbaar lenzenpakket, uitvoering met coax-spuitmond voor flexibele laagdiktes
  • Uw voordeel: Via een beweeglijke lenzengroep kan de straaldiameter tijdens de bewerking continu worden aangepast. Hiermee wordt arbeidsintensief instelwerk overbodig: De werkafstand van de optiek tot het werkstuk wordt tijdens de bewerking niet veranderd.
Met juiste spuitmond kunnen zeer fijne (poederfocus ≥ 0,4mm) en ook hele dikke lagen worden opgebracht.

KS HybridTec: het beste van twee las werelden

De KS HybridTec werd speciaal voor het laserhybride lassen ontwikkeld: Hiermee kunt u de voordelen van het laserlassen en het booglassen optimaal benutten. Heeft u bijzondere vereisten voor het proces en de naad? De laskop is precies aan te passen – dankzij een flexibel design, de nieuwste sensor-technologie en het passende softwarepakket. In de basisversie is een laseroptiek met programmeerbaar brandpuntafstand inbegrepen. Indien nodig kan de eindeffector met andere optieken worden gecombineerd.

  • Geschikt voor:alle vaste stof lasers zoals disklasers, fiberlasers en diodelaser en plaatdiktes van twee tot 20 millimeter
  • Extra functies: Proces-bewakingscamera, optische en tactiele naadvolging, lineaire sledes voor het uitlijnen van de optiek, KUKA gereedschapswisselaar
  • Uw voordeel: De eindeffector werd speciaal ontworpen voor de hybride-lasertechnologie. Hiermee kunt u het potentiaal van dit krachtige proces zo goed mogelijk benutten.
Met de KUKA eindeffector KS HybridTec kunt u de voordelen van het laser- en booglassen optimaal benutten. 

Wij gebruiken cookies

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen