Kies uw locatie:

Land

KR QUANTEC press

De KR QUANTEC press is de KUKA industriële robot die speciaal voor pers-aaneenschakelingen is ontworpen. Met een maximale precisie en reikwijdte is deze robot de eerste keus bij het be- en ontladen en het aaneenschakelen van perslijnen.


De KR QUANTEC press is geoptimaliseerd om in persfabrieken te worden geïntegreerd. Hiermee kunt u uiteenlopende toepassingen realiseren zoals perskoppelingen met korte en brede persafstanden of het transport van middelgrote en grote platines en het be- en ontladen van perslijnen. Zijn snellere assen zorgen voor een hogere snelheid van de pers-aaneenschakeling – perfect voor de auto-industrie.

De KR QUANTEC press-to-press robots zijn verkrijgbaar als vloer- en plafonduitvoering.

100 - 120 Draaglast in kg

3455 - 3501 Reikwijdte in mm

Voordelen


Robuust met sterke transmissie

De uiterst robuuste constructie met versterkte assen en bijzonder robuuste transmissies zorgen ook onder continu hoge spanning voor betrouwbare prestaties en beschikbaarheid. 

Snel dankzij grote doorgangssnelheid

Met behulp van een speciale combinatie van aandrijving en machine-specificaties verkort de press-to-press robot de bewerkingstijden en bereikt hiermee een bijzonder hoge doorgangssnelheid.

Verreikend naar boven en beneden

De shelf-mounted robots hebben een gereduceerde storingscontour dankzij een holle as in as 1 voor de doorvoer van alle kabels. Een naar beneden en voren getrokken robotknie zorgt voor meer reikwijdte naar beneden. 

Ruimtebesparend met kleine hoogte

Van boven bereiken de shelf-mounted obots van de KR QUANTEC press-familie het werkbereik optimaal. Dankzij de kleine hoogte hebben ze hierbij weinig ruimte naar boven nodig en zorgen ze daardoor voor ruimtebesparende celconcepten.

Request a quote or get more technical details for KR QUANTEC press

Request Quote Visit KUKA Marketplace*
* requires registration & login

KR QUANTEC press gegevensoverzicht

KR 100 R3500 press KR 100 R3500 press C KR 120 R3500 press C KR 120 R3500 press
Draaglast
100 kg
100 kg
120 kg
120 kg
Max. reikwijdte
3501 mm
3501 mm
3455 mm
3501 mm
Bouwvorm
Persstraat
Persstraat
Persstraat
Persstraat
Uitvoeringsomgeving
Standard
Standard
Standard
Standard
Montagepositie(s)
Vloer
Plafond
Plafond
Vloer
Beschermingsklasse
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Datasheets

Aanvullende links

KUKA Xpert
Sturing
Robot Packs
Klepstandstellers & lineaire eenheden

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen