Veelzijdigheid bij het laden en ontladen, palettiseren, handling of transporteren van materiaal met KUKA-portaalrobots
Industriële robots van KUKA met meerdere lineaire assen zijn ideaal geschikt voor het verbinden en handhaven in verschillende toepassingen.
KUKA – uw partner voor portaalrobots
Met het gebruik van de KR C-besturing verleggen we de grenzen voor de automatisering van vandaag en morgen. De kosten voor de integratie en het onderhoud dalen, terwijl de efficiëntie en flexibiliteit gestaag blijven stijgen. Via ons wereldwijde KUKA-servicenetwerk en de KUKA RemoteService ondersteunen wij u online en waarborgen wij de flexibiliteit en de beschikbaarheid van uw installatie tijdens het gebruik.
KUKA-portaalrobots in verschillende uitvoeringen:
Robottype |
KR 16L |
KR 50L |
KR 80L |
KR 300L |
KR 300LP |
KR 600LP |
KR 600L |
Nominale draaglast |
16 kg |
50 kg |
80 kg |
300 kg |
300 kg |
600 kg |
600 kg |
Aantal assen |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Positieherhalingsnauwkeurigheid |
± 0,1 mm
|
± 0,1 mm |
± 0,1 mm |
± 0,3 mm |
± 0,3 mm |
± 0,3 mm |
± 0,3 mm |
Snelheid A1 |
3,0 m/s |
3,0 m/s |
2,6 m/s |
2,0 m/s |
2,6 m/s |
2,0 m/s |
2,0 m/s |
Snelheid A2 |
3,0 m/s |
2,0 m/s |
2,0 m/s |
1,7 m/s |
2,6 m/s |
2,0 m/s |
1,5 m/s |
Snelheid A3 |
4,0 m/s |
3,0 m/s |
3,0 m/s |
1,0 m/s |
1,4 m/s |
1,3 m/s |
1 m/s |
Basisslaglengte A1 |
1.500 mm |
1.500 mm |
1.500 mm |
1.500 mm |
1.500 mm |
4.000 mm |
1.500 mm |
Maximale slaglengte A1 |
15.000 mm |
45.000 mm |
45.000 mm |
45.000 mm |
45.000 mm |
45.000 mm |
45.000 mm |
Basisslaglengte A2 |
500 mm |
500 mm |
500 mm |
500 mm |
2.500 mm |
4.000 mm |
500 mm |
Maximale slaglengte A2 |
1.000 mm |
1.500 mm |
2.000 mm |
2.000 mm |
6.000 mm |
9.500 mm |
2.000 mm |
Basisslaglengte A3 |
500 mm |
1.000 mm |
1.000 mm |
1.000 mm |
1.000 mm |
1.000 mm |
1.000 mm |
Maximale slaglengte A3 |
1.500 mm |
2.500 mm |
2.500 mm |
2.500 mm |
2.500 mm |
2.500 mm |
2.500 mm |
Gewicht basisslaglengte A1 – A3
|
ca. 310 kg |
ca. 580 kg |
ca. 1.040 kg |
ca. 2.270 kg |
ca. 2.300 kg |
ca. 4.900 kg |
ca. 2.500 kg |
Gegevensbladen |
|
|
Technische gegevens |
|
|
|
|