KR 470-2 PA
De KR 470-2 PA verzamelt en verpakt uw goederen ook in een kleine ruimte betrouwbaar, exact en snel. De palletiseerrobot bereikt hoge cyclustijden op het gebied van zware lasten en is bijzonder veelzijdig.
De KR 470-2 PA is compact gebouwd, heeft een laag eigen gewicht en bereikt een hoge snelheid in de zware klasse. Hij is optimaal geschikt voor het hanteren van lasten tot 470 kilogram. Deze palletiseerrobot kan dankzij sokkels in verschillende hoogtes flexibel worden aangepast voor verschillende taken.
KR 470-2 PA gegevensoverzicht
KR 470-2 PA | |
---|---|
Draaglast
|
470 kg
|
Max. reikwijdte
|
3150 mm
|
Bouwvorm
|
Palletiseerrobot
|
Uitvoeringsomgeving
|
Standard
|
Montagepositie(s)
|
Vloer
|
Beschermingsklasse
|
IP 65
|
Datasheets
|
|
KUKA Marketplace
|
|
Aanvullende links |
|
Sturing
|
|
Robot Packs
|
|
Klepstandstellers & lineaire eenheden
|