KR 500 FORTEC
De KR 500 FORTEC is onze veelzijdige robot voor zware lasten en is geschikt voor veel toepassingen. Zo is hij in de machine-tooling-variant perfect voor het frezen met zware draaglasten, als foundry-variant is hij perfect voor taken met zware lasten in de gieterij.
De buitengewone productkwaliteit, die de KR 500 FORTEC onder andere bij het frezen levert, berust op de twee fundamentele eigenschappen: kracht en doordachte technologie. Dankzij reikwijdtes tot 3.326 millimeter is het bewerken van grote componenten in kleine cellen mogelijk. Dankzij het slanke design met geringe stoorcontouren biedt hij een buitengewoon grote werkruimte en maximale mogelijke draaglast afstanden.
KR 500 FORTEC gegevensoverzicht
KR 340 R3330 | KR 340 R3330 F | KR 420 R3080 | KR 420 R3080 F | KR 480 R3330 MT | KR 480 R3330 MT-F | KR 500 R2830 | KR 500 R2830 C | KR 500 R2830 C-F | KR 500 R2830 F | KR 500 R2830 MT | KR 500 R2830 MT-F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draaglast
|
340 kg
|
340 kg
|
420 kg
|
420 kg
|
480 kg
|
480 kg
|
500 kg
|
500 kg
|
500 kg
|
500 kg
|
500 kg
|
500 kg
|
Max. reikwijdte
|
3326 mm
|
3326 mm
|
3076 mm
|
3076 mm
|
3326 mm
|
3326 mm
|
2826 mm
|
2485 mm
|
2485 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
Bouwvorm
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Machine Tooling
|
Machine Tooling
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Machine Tooling
|
Machine Tooling
|
Uitvoeringsomgeving
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Standard
|
Foundry
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Montagepositie(s)
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Plafond
|
Plafond
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Beschermingsklasse
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
Datasheets
|
||||||||||||
KUKA Marketplace
|
||||||||||||
Aanvullende links |
||||||||||||
Sturing
|
||||||||||||
Robot Packs
|
||||||||||||
Klepstandstellers & lineaire eenheden
|