KR FORTEC
De KR FORTEC is onze allrounder onder de robots voor zwaar gebruik. Hij is energiezuinig en dynamisch voor het hanteren van zware lasten tot 500 kg. Dankzij het gebruik van onze bekende industriële robotconcepten heeft hij weinig onderhoud nodig wanneer hij in bedrijf is. Dit geeft de robot een hoge betrouwbaarheidsfactor in uw productie.
Meer reikwijdte: de KR FORTEC met lineaire as
Moet uw KR FORTEC in een grotere radius werken? Geen probleem. Met de lineaire eenheid KL 4000 breidt u het werkbereik van de robot uit. De reikwijdte kan modulair van 1,5 m tot 30 m aan de wensen van de klant worden aangepast. Een ander voordeel voor uw productie: op de KL 4000 past ook de KR QUANTEC. Hebt u de KR FORTEC en KR FORTEC Ultra op een gemeenschappelijke lineaire eenheid nodig? Kies dan voor de KL 5000.
KR FORTEC gegevensoverzicht
KR 240 R3400-2 Binnenkort beschikbaar | KR 240 R3700-2 Binnenkort beschikbaar | KR 280 R3100-2 Binnenkort beschikbaar | KR 340 R3400-2 Binnenkort beschikbaar | KR 360 R2800-2 | KR 420 R3100-2 Binnenkort beschikbaar | KR 500 R2800-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Draaglast
|
240 kg
|
240 kg
|
280 kg
|
340 kg
|
360 kg
|
420 kg
|
500 kg
|
Max. reikwijdte
|
3400 mm
|
3750 mm
|
3100 mm
|
3400 mm
|
2800 mm
|
3100 mm
|
2800 mm
|
Bouwvorm
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Uitvoeringsomgeving
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Montagepositie(s)
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Beschermingsklasse
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
Datasheets
|
|||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||
Aanvullende links |
|||||||
Sturing
|
|||||||
Robot Packs
|
|||||||
Klepstandstellers & lineaire eenheden
|