KR QUANTEC nano
De KR QUANTEC nano is de lichtste en meest compacte robot van onze KR QUANTEC-serie. Hij is bijzonder geschikt voor het puntlassen en levert de beste procesresultaten bij lage investeringskosten.
De KR QUANTEC nano is de kleinste en lichtste robot van zijn klasse. De naar achteren zwenkbare as 3 maakt een groot werkbereik mogelijk, zodat zelfs in kleine ruimtes een goede toegankelijkheid geen probleem is. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij het frezen van de kappen.
De KR QUANTEC nano F exclusive
Het nieuwste lid van onze KR QUANTEC nano-serie: De robuuste wasprofessional KR QUANTEC nano F exclusive. Deze compacte Foundry-specialist heeft alle eigenschappen van de KR QUANTEC Foundry-serie en is bovendien speciaal geoptimaliseerd voor de extreme omstandigheden in reinigingssystemen en middelgrote en grote wascellen. Hiermee wordt een economische, reproduceerbare en milieuvriendelijke reiniging van onderdelen mogelijk. De robot en zijn centraalhand hebben de beschermingsklasse IP 65, IP 67 en IP 69.
Met de KR QUANTEC nano F exclusive zet KUKA nieuwe maatstaven voor complete automatiseringsoplossingen in de gieterij- en motorbouwindustrie.
Met de KR QUANTEC nano F exclusive zet KUKA nieuwe maatstaven voor complete automatiseringsoplossingen in de gieterij- en motorbouwindustrie.
KR QUANTEC nano gegevensoverzicht
KR 120 R1800 nano | KR 120 R1800 nano C | KR 120 R2100 nano F exclusive | KR 160 R1570 nano | KR 160 R1570 nano C | KR 180 R2100 nano F exclusive | |
---|---|---|---|---|---|---|
Draaglast
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
160 kg
|
160 kg
|
180 kg
|
Max. reikwijdte
|
1803 mm
|
1803 mm
|
2100 mm
|
1573 mm
|
1573 mm
|
2100 mm
|
Bouwvorm
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Uitvoeringsomgeving
|
Standard
|
Standard
|
Foundry exclusive
|
Standard
|
Standard
|
Foundry exclusive
|
Montagepositie(s)
|
Vloer
|
Plafond
|
Vloer
|
Vloer
|
Plafond
|
Vloer
|
Beschermingsklasse
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
Datasheets
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
Aanvullende links |
||||||
Sturing
|
||||||
Robot Packs
|
||||||
Klepstandstellers & lineaire eenheden
|