LBR iiwa
Met de LBR iiwa, één van KUKA's lichtgewicht cobots gespecialiseerd in delicaat montagewerk, maken veiligheidshekken plaats voor mens-robot-samenwerking in de werkruimte.
De LBR iiwa is 's werelds eerste in serie geproduceerde gevoelige, en dus HRC-compatibele, robot. LBR staat voor "Leichtbauroboter" (Duits voor lichtgewicht robot), iiwa voor "intelligente industriële werkassistent". Met de LBR iiwa kunnen mens en robot in nauwe samenwerking zeer gevoelige taken uitvoeren, waardoor nieuwe toepassingsmogelijkheden ontstaan. Dit opent de mogelijkheid voor nieuwe toepassingen en effent de weg voor een grotere kosteneffectiviteit en efficiëntie.
In combinatie met zijn kleinere versie, de LBR iisy die draait op KUKA's nieuwe besturingssysteem, iiQKA.OS, kan KUKA's portfolio van lichtgewicht robots cobotapplicaties aan van klein tot groot en van eenvoudig tot complex.
Opties voor de media flens
In de kinematische structuur van de LBR iiwa is de energietoevoer van de externe componenten verborgen.
De energietoevoer is naar keuze in pneumatische en elektrische uitvoering beschikbaar. Alle media flenzen hebben een boorpatroon conform DIN ISO 9409-1-50-7-M6.
LBR iiwa gegevensoverzicht
LBR iiwa 7 R800 | LBR iiwa 7 R800 CR | LBR iiwa 7 R800 RAL 9016 | LBR iiwa 14 R820 | LBR iiwa 14 R820 CR | LBR iiwa 14 R820 RAL 9016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Draaglast
|
7 kg
|
7 kg
|
7 kg
|
14 kg
|
14 kg
|
14 kg
|
Max. reikwijdte
|
800 mm
|
800 mm
|
800 mm
|
820 mm
|
820 mm
|
820 mm
|
Bouwvorm
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Uitvoeringsomgeving
|
Standard
|
Cleanroom
|
Standard
|
Standard
|
Cleanroom
|
Standard
|
Montagepositie(s)
|
Plafond, Vloer, Wand
|
Vloer
|
Plafond, Vloer, Wand
|
Plafond, Vloer, Wand
|
Vloer
|
Plafond, Vloer, Wand
|
Beschermingsklasse
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
Datasheets
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
Aanvullende links |
||||||
Sturing
|
||||||
Robot Packs
|
||||||
Klepstandstellers & lineaire eenheden
|