Kies uw locatie:

Land

KRC ROBOTstar: de ster onder de sturingen

De KRC ROBOTstar is gebaseerd op het hardwareplatform van KR C4. Profiteer van de talrijke procesgerichte applicatiepakketten op de reisPAD-gebruikersinterface. Open communicatiestandaarden van het systeem zorgen voor de ideale voorwaarden voor een productie die klaar is voor Industrie 4.0.


KUKA klanten profiteren bij de KRC ROBOTstar van de combinatie van KUKA KR C4 hardware, zoals stuurkast, servo's en I/O met de intuïtieve Reis robotbesturing ROBOTstar-VI. Door het reisPAD  touch-bedieningsapparaat en zijn functies kan de robot intuïtief worden gestuurd en geprogrammeerd.

Voordelen van de KRC ROBOTstar

ProVis-visualisering

Met de KRC ROBOTstar hebt u een grafische, intuïtieve bedienings- en programmeerinterface die ofwel op de reisPAD of op een aangesloten pc of tablet kan worden uitgevoerd.

TouchMotion

Op heel korte tijd kunnen zowel beginnende programmeerders alsook gevorderde bedieners de robot via touchscreen sturen. Daarbij voert de robot de bewegingen synchroon uit met de gebruiker, die ze met zijn vinger op het touchscreen aangeeft.

 

SafeProduction

De volledig geïntegreerde SafetyController met zijn vele veiligheidsfuncties en een vrij programmeerbare veiligheids-PLC dienen voor de veiligheid van personen in het werkbereik van de robot.

 

Open overdrachtsystemen

Communiceer met andere netwerkdeelnemers via OPC UA. Van de centrale computer via externe programmeer- en simulatiesystemen tot een externe PLC: Alle componenten kunnen met de robotbesturing worden verbonden voor het uitwisselen van gegevens.

Gegevens en feiten over reisPAD

Display: Robuust, krasbestendig glazen oppervlak met capacitief touchscreen
Displaygrootte:  10,4 inch
Gewicht: 1.400 gram
Behuizing:
Ergonomische, symmetrische behuizing voor links-/rechts-bediening.
Met de markeringen met haptic feedback, zoals de vingermodule, kunt u de bediening blind uitvoeren.
RobotStar Touchpad
De reisPAD overtuigt door zijn eenvoudige bediening via touchscreen: alle functionaliteiten, behalve nood-, uitschakel en bevestigingsknoppen, worden zo geactiveerd. 

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen