Cobot: mens-robot-samenwerking (MRS)

Bij mens-robot-samenwerking werken mens en machine hand in hand samen en hiervoor worden cobots gebruikt. De mens stuurt en bewaakt de productie, de cobot doet het lichamelijk vermoeiende werk. Beide dragen met hun specifieke eigenschappen hun steentje bij: een beslissend basisprincipe van Industrie 4.0.

Cobots: de technologie

Bij mens-robot-samenwerking assisteert de cobot de mens. Dat betekent: De machine vervangt de mens niet maar versterkt zijn vaardigheden en neemt de taken over die belastend voor hem zijn. Dat kunnen taken zijn die boven het hoofd worden uitgevoerd of het tillen van zware lasten. Ook in de bevoorrading van werkplekken in de productie worden autonome cobots gebruikt, bij KUKA zelf bijvoorbeeld.

In de fabriek van de toekomst is er geen scheiding tussen geautomatiseerde werkplekken en handmatige werkplekken. Mensen en cobots werken optimaal samen met en bij elkaar – zonder scheiding, zonder veiligheidsomheining.

Cobot
De cobot LBR iiwa werkt met mensen samen.

MRS met de cobot LBR iiwa

KUKA heeft de eerste cobot ontwikkeld: de KUKA LBR iiwa. Hij maakt gebruik van intelligente sturingstechniek, krachtige sensoren en de meest moderne softwaretechnologie en maakt zo volledig nieuwe, collaboratieve oplossingen mogelijk in de productietechniek. Zo kunnen ook de moeilijkste, tot nu toe handmatig uitgevoerde taken op een voordelige manier worden geautomatiseerd.

Cobots zoals de LBR iiwa worden met behulp van mobiele platformen zoals de KUKA flexFellow verplaatsbaar en flexibel in hun taken. Zo kunnen ze individueel precies op de plek en voor het doel worden ingezet die passen bij wat uw productie nodig heeft, bijvoorbeeld afhankelijk van het vereiste aantal stuks. Daarnaast biedt de LBR iiwa u maximale flexibiliteit door de zogenoemde spontane automatisering: Hij ondersteunt u optimaal als helper bij pieken in de capaciteit en resource knelpunten in de productie. 

Video: Zij aan zij met de cobot in de BMW-fabriek Dingolfing

 MRS is een domein dat nog jong is, maar waarop KUKA al veel praktische ervaring heeft verzameld en oplossingen kon bieden. Bijvoorbeeld bij BMW in Dingolfing: Waar vroeger de arbeiders alleen zware kegelwielen voor voorste-as-aandrijvingen moesten optillen en voegen, werken ze vandaag samen met hun gevoelige robotcollega LBR iiwa op een kleine ruimte hand in hand - helemaal zonder veiligheidsomheining en in hun vertrouwde omgeving.

MRS in de praktijk: Een medewerkster van de BMW-fabriek Dingolfing bij de samenwerking met een LBR iiwa.

 Hier vindt u een overzicht van nog meer gebruikerservaringen omtrent MRS.

Cobots: de voordelen

De mens-robot-samenwerking revolutioneert de industriële productie en vervaardiging in de fabriek van de toekomst en biedt ingrijpende voordelen:

  • Maximale flexibiliteit in de productie
  • Ontlasting van de medewerkers door het overnemen van tot nu toe niet automatiseerbare, ergonomisch ongunstige handmatige taken
  • Minder gevaar voor verwondingen en infecties, bijvoorbeeld door speciale MRS-grijpers
  • Kwalitatief hoogwaardige uitvoering van reproduceerbare processen – zonder type specifieke of component relevante investeringen
  • Verhoging van de productiviteit en installatiecomplexiteit door geïntegreerd sensorsysteem
OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.