KUKA omniMove aandrijvingstechnologie

Deze aandrijvingstechnologie van KUKA is gebaseerd op het Mecanum-wiel en maakt de onbegrensde manoeuvreerbaarheid van uw voertuig mogelijk. De producten van KUKA met aandrijvingen die in alle richtingen bewegen, kunnen zich vanaf de beginpositie naar elke gewenste richting bewegen en bereiken zo volledige bewegingsvrijheid in 360 graden.

KUKA omniMove aandrijvingstechnologie: ongelimiteerde manoeuvreerbaarheid

De wieltechnologie in alle richtingen zorgt dat in de juiste richting wordt bewogen. Een wiel bestaat uit twee velgen en negen vrij draaiende rollen die in een hoek van 45 graden gemonteerd zijn. De wielen bewegen onafhankelijk van elkaar zodat het voertuig niet alleen voorwaarts en zijwaarts maar ook diagonaal en in een cirkel kan bewegen. Het complete wiel wordt door een elektromotor aangedreven en is in vier verschillende maten beschikbaar.

Het KUKA omniWheel is gemaakt voor een snelle montage en demontage met slechts twee schroefverbindingen per rol
  250-Wheel 310-Wheel 375-Wheel 575-Wheel
Diameter 250 mm 310 mm 375 mm 575 mm
Aantal rollen 9 9 8 9
Nominale last  150 kg 750 kg 1500 kg 3000 kg
Producten KMR iiwa KMP 1500 KUKA omniMove KUKA omniMove/ KMR QUANTEC/ TripleLift

Voordelen van de Mecanum-wieltechnologie van KUKA

  • Plaatsbesparende technologie en nagenoeg onbegrensde bewegingsmogelijkheden
    U bespaart plaats voor de logistiek en hebt meer plaats voor uw productie. Door de Mecanum-wieltechnologie kennen de mobiele KUKA oplossingen met omniMove aandrijvingstechnologie veel minder grenzen dan conventionele mobiliteitsoplossingen en passen zo naadloos in de bestaande productie.
  • Minder bouw- en onderhoudskosten
    Voor het gebruik van het KUKA Mecanum-wiel moet de vloer slechts minimaal worden bewerkt en ondervindt deze geen extra slijtage.
  • Uiterste precisie
    Door de KUKA omniMove aandrijvingstechnologie wordt een nauwkeurigheid van maximaal +/- 5 mm bereikt.
  • Gemaakt voor een snelle montage en demontage
    Dankzij het KUKA ontwerp is een vervanging van de afzonderlijke componenten direct aan het voertuig mogelijk in enkele minuten en zonder het volledige rad te demonteren.
OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.