Autogeen snijden

Autogeen snijden of snijbranden is een thermisch scheidingsproces. Deze technologie is vooral geschikt voor ongelegeerd en laaggelegeerd staal en gietstaal. Het autogeen snijden is een proces voor materialen met een hogere materiaaldikte.

Autogeen snijden: de technologie

Bij het autogeen snijden wordt het werkstuk eerst verwarmd tot de ontstekingstemperatuur. Vervolgens wordt er zuurstof toegevoegd. Deze moet een minimale zuiverheidsgraad hebben van 99,5 procent.

Hierdoor oxideert het werkstuk. Daarnaast blaast de zuurstof het vloeibare metaal uit de zaagsnede. Het creëert verbrandingswarmte die ervoor zorgt dat de onderliggende laag tot de ontstekingstemperatuur verwarmt. Zo gaat het proces autogeen door en wordt het werkstuk gesneden. 

Het toepassingsgebied van het autogeen snijden is veelzijdig: overal waar metalen met een hogere materiaaldikte worden bewerkt en verwerkt, wordt deze technologie gebruikt.

Geautomatiseerd autogeen snijden

Bij het geautomatiseerd autogeen snijden zijn de resultaten reproduceerbaar. De toorts technologie en het automatisch ontstekingsapparaat zorgen voor een feilloze start van het proces. De veilige vlambewaking en de automatische techniek van gaten maken zorgen ervoor dat een préproces onnodig wordt.

Overal waar staal in verschillende diktes precies en efficiënt moet worden gesneden, is het automatische autogeen snijden een bewezen technologie. Bij het implementeren van dit proces  maken wij gebruik van onze technologiedatabase. Hier is onze know-how van eerdere projecten over materialen, plaatdiktes, naadvormen en snijsnelheden opgeslagen.

Autogeen snijden: de voordelen

De keuze van het juiste snijproces is net zoals bij andere technologieën gebaseerd op de behoeften en de eisen van de productie. De belangrijkste voordelen van het autogeen snijden zijn:

  • Het snijden van werkstukken met grotere materiaaldiktes  
  • Lage investerings- en slijtagekosten
Bel ons. Graag beantwoorden wij uw vragen rondom de technologie van autogeen snijden.
OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.