Frezen

Frezen

Frezen een verspanende bewerking. Metalen, hout of kunststof kunnen met behulp van een freesrobot worden bewerkt. Met een KUKA freesrobot is het productieproces nog flexibeler vorm te geven.

Frezen: de technologie

Bij het frezen wordt het werkstuk in de gewenste vorm gebracht doordat overbodig materiaal verspanend wordt verwijderd. Dit gebeurt met een geometrisch vastgelegde snede en met een roterende beweging van het snijgereedschap.

Een freesmachine moet het werk overnemen? Geen probleem. Onze freesrobots verrichten de bewerkingstaken als werktuigmachines zijn nog flexibeler en veelzijdiger te gebruiken. Bovendien zijn ze dankzij het KUKA technologie-softwarepakket KUKA.CNC gemakkelijk te programmeren.

Exact robotfrezen

Het uiterst precies robotfrezen is een kerncompetentie van KUKA: Wij bewerken CFK- en GVK-onderdelen met een nauwkeurigheid van circa +/- 0,4 mm. Op basis van onze bestaande kennis ontwikkelen we met meerdere partners een globale benadering. Ons hoofddoel is daarbij

  • de integratie en verdere ontwikkeling van de CADCAM-procesketen,
  • de integratie van een werktuigmachinebesturing met de bijbehorende bedieningsinterface en
  • de verdere ontwikkeling van verschillende kalibratieprocessen

Frezen: de voordelen

Met onze kennis, ervaring en freesrobots bieden wij u een hoge flexibiliteit en variabele combinatiemogelijkheden van robots- en werktuigmachines. Als klant van KUKA heeft u de keuze uit verschillende systeemoplossingen:

  • Van kleine onderdelen tot grote componenten met meer dan 25 meter lengte
  • Van stationair gebruik tot een meervoudige bewerking
  • Tot aan mobiele robot-oplossingen conform Industrie 4.0.
Flexibel en veranderbaar – zo ziet de fabriek van de toekomst er uit. Onze mobiele robot-oplossingen stomen uw productie klaar voor Industrie 4.0. Bel ons. 
OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.