Onderpoederlassen

Het onderpoederlassen, in het kort OP-lassen, wordt gerekend tot het booglassen. Het is bijzonder geschikt voor dikke plaatstalen tussen 2 en 100 millimeter. Het OP-lassen wordt veel in de zware metaalbewerkende industrie toegepast. 

Onderpoederlassen: de technologie

Het onderpoederlassen is bijzonder efficiënt en rendabel bij dikkere staalplaten en langere lasnaden. Omdat het OP-lassen zeer hoge smeltvermogens kan bereiken, wordt het vooral in de scheepsbouw, spoorwegindustrie en bij de bouw van windturbines toegepast.

Bij het onderpoederlassen worden de werkstukken met behulp van een lichtboog aan elkaar gelast. Het bijzondere bij dit proces is het grove poeder dat automatisch aan het proces wordt toegevoegd. Dit poeder wordt door de lichtboog gesmolten. De vloeibare slak beschermt het smeltbad voor schadelijke invloeden van de lucht.

Geautomatiseerd onderpoederlassen

Al vele jaren integreren wij het onderpoederlassen in verschillende productieprocessen – van spoorvoertuigen tot aan diverse toepassingen in de staalbouw, containerbouw en scheepsbouw. Afhankelijk van de eisen kiezen wij dan ook de juiste uitvoering voor u. Dit kan de variant voor lassen met één draad, dubbele draad of tandemlassen zijn.

Onderpoederlassen: de voordelen

Het onderpoederlasproces biedt behalve een hoog afsmeltvermogen vooral de volgende voordelen:

  • weinige emissiegassen
  • uitstekende naadoverbrugging
  • hoge lassnelheden
Word klant van KUKA en automatiseer uw productie met onze industriële robots voor het onderpoederlassen. Bel ons. Wij bespreken met u de optimale oplossing.
OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.