Puntlassen

Puntlassen

Puntlassen is een vorm van weerstandslassen. Dit lasproces wordt vooral in de auto-industrie toegepast. Door het Delta-Spot-proces maken wij hier ook verbindingen met niet-lasbare materialen zoals aluminium. 

Puntlassen: de technologie

Puntlassen zorgt voor sterke verbindingen door hoge druk op een relatief klein oppervlak en hoge energie in de vorm van elektrische stroom. De belangrijkste parameters bij het puntlassen zijn:

  • Stroom
  • Weerstand
  • Warmte
  • Druk

De twee las-elektroden persen bij het puntlassen de onderdelen op elkaar. Vervolgens wordt de lasstroom ingeschakeld. De contactweerstand zorgt voor een thermo-elektrische opwarming: Er ontstaat een smelting.

Daarna wordt de stroom uitgeschakeld. Het vloeibare materiaal verhardt, er ontstaat een vaste verbinding. De druk moet tijdens het afkoelen van de smelting in stand blijven om het porieënvorming te voorkomen.

Geautomatiseerd puntlassen

Geautomatiseerd puntlassen is ideaal om de cyclustijd bij het puntlassen te verkorten en om ook aluminium te verbinden. KUKA heeft twee processen voor uw productie:

  • Delta-Spot: Circulerende procesbanden tussen de elektroden en de plaat die moet worden verbonden (bijvoorbeeld aluminium) verlengen de bedrijfsduur van de elektroden. Bovendien heeft de procesband een hoge elektrische weerstand. Hierdoor kan deze tijdens het lassen overtollige warmte-energie van buiten naar binnen leiden. U heeft hierdoor minder energie nodig, wat vooral een positieve uitwerking bij het lassen van aluminium heeft.
  • RoboSpin: Een robot draait de servotang al tijdens het lassen: Het lassen en de tangbeweging worden niet na elkaar maar tegelijkertijd uitgevoerd. Het resultaat zijn kortere cyclustijden bij het puntlassen.

Puntlassen: de voordelen

Door onze processen Delta-Spot en RoboSpin bereikt u bij het puntlassen: 
  • Snellere cyclustijden
  • Rendabelere productie
  • Verbinding van uiteenlopende materialen

Bel ons. Wij adviseren u graag en vinden de juiste automatiseringsoplossing voor uw productie.

OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.