Solderen

Solderen

In de elektrotechniek is solderen een van de meest gebruikte samenvoegprocessen. Geautomatiseerde soldeersystemen worden onder andere toegepast bij de productie van fotovoltaïsche modules.

Solderen: de technologie

Bij het solderen wordt onderscheid gemaakt tussen twee varianten:

  • Bij het zachtsolderen ligt het smeltpunt onder 450 °C.
  • Bij het hardsolderen ligt het smeltpunt boven 450 °C.

Een licht smeltbare metaallegering, het soldeer, dient als verbindingsmateriaal. Tot de procestechniek van het solderen behoren een automatische, programmeerbare toevoer van soldeertin en een groot aantal sensoren voor de procesbewaking.

Een bijzonder proces is bovendien het solderen onder vacuüm of beschermgas. Daarmee kunnen ook toepassingen worden gerealiseerd met zeer hoge eisen aan de zuiverheid, zoals in de halfgeleidermontage of bij speciale verbindingen voor hoogvacuüminstallaties of elektronenbuizen.

Geautomatiseerd solderen

Een geautomatiseerd soldeerstation maakt uw productie bijzonder rendabel. Het proces kan stabiel worden gereproduceerd en biedt u hoge kwaliteit. Bovendien wordt de cyclustijd tussen de solderingen verkort. Zo bereikt u een verhoging van de productiviteit.

Solderen: de voordelen

Gesoldeerde verbindingen tussen twee metalen onderdelen hebben de volgende voordelen:

  • hoge stabiliteit
  • corrosiebestendigheid
  • stroom- en warmtegeleidende verbinding 

 

Bel ons! Samen met u vinden wij de optimale automatiseringsoplossing voor uw product en uw situatie.

OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.