Spuitgieten

Spuitgieten

Foundry producten zijn de basis van veel alledaagse voorwerpen– van smartphones tot aan de versnellingsbak van een auto. Dergelijke componenten worden meestal via spuitgieten vervaardigd. KUKA biedt u geïntegreerde, gecoördineerde automatiseringsconcepten in spuitgieten.

Spuitgieten: de technologie

Bij het spuitgieten wordt vloeibaar metaal met een hoge druk in een gietvorm geperst, waar het stolt. Dit proces resulteert ondanks de hoge snelheid in een hoge gietkwaliteit en is vooral geschikt voor dunne staalplaten.

De bijzonderheid van deze giettechnologie is een permanente gietvorm die, eenmaal geproduceerd, voor tienduizenden werkstukken kan worden gebruikt. Om deze reden wordt het spuitgieten vooral in de serieproductie van constructie-onderdelen gebruikt.

Automatisch spuitgieten

KUKA beheerst met zijn spuitgietmachines alle taken op het gebied van spuitgieten: Van het uitnemen van de gietvormen, tot het bespuiten en het afkoelen van de werkstukken en vervolgens het ontbramen met ontbraampersen en ontbraamgereedschap.

Wij beschikken over eigen oplossingen op het gebied van processimulatie, visualisering, nabewerking, celbesturing en de kwaliteitszorg. Kortom alles van het uitnemen van het werkstuk tot aan het afgewerkte component.

Spuitgieten: de voordelen

  • De volledige installatie wordt zonder interfaceproblemen bestuurd.
  • Een door ons ontwikkelde software verbindt alle componenten, inclusief de periferie.
  • Op basis van de VDMA interfacenormering DISPO verzamelt en analyseert de robotsturing alle informatie van alle actieve componenten en randapparatuur.
  • Een monitor in de bedieningskast aan de spuitgietcel geeft in één oogopslag alle productierelevante informatie.
  • In een markt die extreem afhankelijk is van de energiekosten ligt er een bijzondere nadruk op energiebesparing
  • Het spuitgieten is vooral geschikt voor dunne platen met complexe onderdeel afmetingen
  • De technologie biedt een hoge maatnauwkeurigheid bij hoge processtabiliteit.
  • Spuitgieten is bij korte gietcycli en een hoge productiviteit zeer rendabel.

OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.