Laseroplassen: de technologie
Bij het laseroplassen dient een laser met een hoog vermogen als warmtebron. Hierbij wordt het opbrengen op een oppervlak bereikt via lassen en het tegelijkertijd aanbrengen van bijna elk gewenst materiaal. Het toeslagmateriaal kan in poedervorm, bijv. als metaalpoeder, maar ook met een lasdraad worden toegevoerd. Bij het laseroplassen met poeder verwarmt de laser het werkstuk meestal gedefocusseerd en last het lokaal op. Tegelijkertijd wordt een inert gas, gemengd met fijn metaalpoeder, toegevoerd. Op de verwarmde plaats wordt het metaalpoeder opgelast en verbindt het zich met het oppervlak van het werkstuk.
Laseroplassen: de voordelen
- Reparatie in plaats van vervanging: Zelfs kleine beschadigingen of normale slijtage aan complexe en dure onderdelen veroorzaken vaak enorme kosten: de betreffende onderdelen moeten meestal compleet worden vervangen. Daarom zijn reparaties de moeite waard. Het laseroplassen is hierbij de ideale methode.
- Functionele oppervlakken: Een groot materialen aanbod zorgt bij het laseroplassen voor een optimale aanpassing van de oppervlakten aan de betreffende functie, bijv. voor slijtage- en corrosiebescherming.
- Generatieve productie van onderdelen of functie-elementen wordt steeds vaker ingezet in de industriële productie. Bij grote onderdelen, zoals turbine-elementen, leidt het aanbrengen van functie-elementen via laseroplassen met poeder tot aanzienlijke besparingen in de productie.
- Lage toevoer van warmte in de laszone: De vervorming blijft binnen beperkte toleranties en de structuur van het opgebrachte materiaal vervult of overtreft voor veel toepassingen de eisen die aan de oorspronkelijke onderdelen worden gesteld.
Geautomatiseerd laseroplassen
KUKA levert individuele oplossingen en alle soorten productietechnologie voor het laseroplassen aan u. Dit loopt uiteen van modulaire robotcellen tot aan volautomatische installaties – ook in combinatie met andere verbindingstechnologieën.
Bent u geïnteresseerd in de laseroplasmethode? Samen vinden we het passende concept voor uw productie. Bel ons!