Het nieuwe OS en automatiseringservaring
De uitdagingen van dramatisch veranderende productielandschappen vereisen nieuwe concepten. Als globale speler in automatiseringsoplossingen heeft KUKA het antwoord: het nieuwe besturingssysteem iiQKA.OS in combinatie met het
iiQKA-ecosysteem. iiQKA.OS maakt een snelle en intuïtieve ontwikkeling en uitbreiding mogelijk om snel aan de markteisen te voldoen, evenals een intuïtieve en betrouwbare bediening - een essentiële waarde voor zowel leveranciers als eindgebruikers. Met het iiQKA-ecosysteem stimuleert KUKA de democratisering van robotica door de gehele levenscyclus van automatisering te vereenvoudigen en robots toegankelijker te maken voor iedereen.
Eenvoudig, intuïtief en snel
iiQKA.OS en het ondersteunende iiQKA-ecosysteem zijn ontworpen om het volledige klantentraject zo eenvoudig, efficiënt en intuïtief mogelijk te maken – van aanschaf en installatie, tot inbedrijfname, programmering, bediening en snel inzetbaar in nieuwe toepassingen.
iiQKA biedt moderne, ongecompliceerde oplossingen en eenvoudige bediening. Hierdoor kunnen niet alleen nieuwkomers vol vertrouwen overschakelen naar een geautomatiseerde productie, maar kunnen ook experts processen optimaliseren. iiQKA.OS is ontworpen voor een snelle start met weinig waar weinig tot geen robotkennis voor nodig is. Het is flexibel en snel inzetbaar dankzij de combinatie met eenvoudig geïntegreerde functies. Zo kunt u inspelen op nieuwe behoeften, waardoor de systeemwaarde van uw bedrijf kan worden gemaximaliseerd. Werp alvast een eerste blik op de preview van ons flexibele systeem voor een snelle, rendabele, robotgerelateerde automatisering.
Ontwikkeld samen met klanten en partners
Een optimale gebruikerservaring met robotica – daarvoor ontwikkelen we het hele iiQKA-ecosysteem, niet alleen met onze deskundige partners, maar ook met onze community. Gebruikersfeedback zal dus diep geworteld zijn in de manier waarop we producen-en functieontwikkelingen aansturen. Het continu testen van verschillende praktijk toepassingen tijdens het ontwikkelingstraject met early adopters en ontwikkelingspartners stelt ons in staat om hun problemen, voordelen en behoeften te identificeren - en zo onze producten en functies al in een vroeg stadium te optimaliseren.
Prototype klantverhaal: Mechatronica dienstverlener Zollner Elektronik AG test iiQKA nu al met succes
Naast lage productiekosten zijn snelheid, sensitiviteit en flexibiliteit de belangrijkste vereisten voor een efficiënte en succesvolle productie bij de dienstverlener voor de productie van elektronica. De beste omstandigheden voor een duurtest van het
iiQKA Pre-Launch-pakket.
Gebouwd op een moderne, modulaire softwarearchitectuur
Een van de sleutelfactoren van iiQKA.OS zijn de moderne, modulaire en open softwarearchitectuur. Het besturingssysteem is gebouwd op de IT- en industriestandaard Linux. Het heeft een gemodulariseerd en gecontaineriseerd ontwerp om de efficiëntie en snelheid van ontwikkelingen te verhogen. Door de open, stabiele en consistente interfaces kan het robotsysteem gemakkelijk worden uitgebreid met extra componenten en software-uitbreidingen. De iiQKA.OS-gebruikersinterface is responsief en werkt op verschillende schermformaten. Bovendien waarborgt gedecentraliseerde dataspiegeling de consistentie van gegevens tussen apparaten, diensten en producten.
3D-simulatie - leer de LBR iisy cobot kennen
Kies uit twee verschillende toepassingen en laat een 3D-voorbeeld van de LBR iisy weergeven, afhankelijk van de behoefte met of zonder veiligheidsomheining. U kunt de geselecteerde toepassing eenvoudig langs alle kanten bekijken, in- en uitzoomen en zo alle details van de collaboratieve robot nauwkeurig bekijken.