Kies uw locatie:

Land

iiQKA.OS

iiQKA.OS – Het krachtige en intuïtieve, nieuwe besturingssysteem van KUKA 

iiQKA.OS is KUKA’s toekomstbestendige robotbesturingssysteem, waarmee de implementatie van robotgerelateerde automatisering sneller, efficiënter en toegankelijker dan ooit tevoren wordt. 


Een perfect voorbeeld van hoge gebruiksvriendelijkheid - dankzij een flexibele en krachtige softwarearchitectuur 

Met het nieuwe KUKA besturingssysteem, iiQKA.OS, garandeert KUKA dat zowel experten als niet-experten hun automatiseringsdoelen zullen halen. iiQKA.OS is betrouwbaar en eenvoudig om mee te werken - voor beginners een snelle start in robotica en voor gevorderden een duidelijke verbetering van het automatiseringsproces. Om deze kracht, flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid te bereiken, is het nieuwe OS gebouwd op een moderne en modulaire softwarearchitectuur. Deze verhoogt de algemene efficiëntie en snelheid van het ontwikkelingsproces, zodat nieuwe functionaliteiten of componenten zo snel mogelijk kunnen worden geïnstalleerd en de klanten snel kunnen inspelen op de marktvraag. Deze nieuwe architectuur maakt ook snelle updates en upgrades mogelijk. Zo wordt steeds meer functionaliteit aan ons nieuwe robot OS toegevoegd. De mogelijkheden voor de klant worden regelmatig uitgebreid door de gebruikers een verscheidenheid aan smarte oplossingen te bieden.

  • smart_3D visualization

    De 3D-scène in de gebruikersinterface is een cruciaal onderdeel van het bieden van een intuïtieve gebruikersinterface.*
    • 3D-weergave van de robot, geprogrammeerde parameters en de omgeving voor een gemakkelijk overzicht
    • 3D-animatie van robot-spiegelbewegingen in de echte wereld
    • robot, posities en geprogrammeerde coördinaten zichtbaar
    • GoTo-functie voor snelle interactie met geselecteerde posities
    • aanraakbewegingen bruikbaar (bijv. knijpen en zoomen, schuiven, roteren)
    • veiligheidscontroleruimtes per touch-up en visualisatie
    • geselecteerde programma kan worden gestart en bewaakt vanuit het visualisatiescherm
  • smart_extension

    • eenvoudige installatie van gereedschapskisten voor specifieke toepassingen
    • gereedschapskisten met alle elementen die voor een uitbreiding of component nodig zijn
    • open interfaces binnen het platform garanderen een stabiele, consistente en eenvoudige systeemuitbreiding
    • het iiQKA-ecosysteem voorziet in een ecosysteem voor snelle oplossingen, voor sneller klantsucces en maximale schaalbaarheid
  • smart_help

    Geïntegreerde en intuïtieve hulp is een belangrijk onderdeel van het snel overwinnen van hobbels.
    • zelfhulp en support zijn in het gehele klanttraject geïntegreerd
    • informatieve tooltips ingebed in de smartPAD pro-gebruikersinterface
    • voorconfiguratie van veel componenten en uitbreidingen voor een snelle start
    • verbonden met KUKA Xpert
    • stapsgewijs ondersteundende media beschikbaar op my.kuka en smartPAD pro user interface
    • communityforum voor snelle toegang tot crowd-sourced kennis van KUKA en van andere gebruikers

    https://my.kuka.com/s/login/?language=de

  • smart_programming

    Dankzij KUKA's intuïtieve robotbesturingssysteem en de nieuwe iiQKA smart_programmeermethode, kunnen zelfs onervaren gebruikers zonder gespecialiseerde programmeerkennis in korte tijd eenvoudige tot middelmatig complexe toepassingen creëren.*
    • maken van robotprogramma’s zonder ervaring mogelijk
    • eenvoudige toepassingen klaar binnen enkele minuten
    • werkt met een programmaboom en commando’s waarmee ook geavanceerd programmeren mogelijk is
    • handgeleiding, GoTo-functie en teaching van punten voor snelle programmering van robotbewegingen
    • mogelijkheid om parameters en het programma tijdens de uitvoering te wijzigen
    • meerdere talen zijn mogelijk om de robot te programmeren

  • smart_safety

    • veiligheidsconfiguratie eenvoudig voor beginners
    • config en diagnose direct op smartPAD pro
    • afdrukbare veiligheid config voor klantdocumentatie
    • Eenvoudig modelleren van robot met sferen
    • kubusvormige & prismavormige veilige werkplekken
    • uitbreidbaar met Sick-laserscanner “microScan3 Pro” over FSoE
    • mens-robot-samenwerking (MRS) validatiewizard
  • smart_start up

    De goed doordachte gebruikerservaring en intuïtieve gebruikersinterface van het nieuwe iiQKA-besturingssysteem en het iiQKA-ecosysteem versnellen de installatie en maken gebruiksvriendelijke installatie en configuratie mogelijk.*
    • uitgepakt, ingesteld en opgestart binnen enkele minuten
    • snelgidsen en wizards voor absolute beginners
    • vele componenten voorgeconfigureerd
    • robotsoftware voorgeconfigureerd voor veiligheid
    • tijdbesparende interface voor modificaties
    • geen engineering-gereedschap nodig
    • eenvoudige veiligheidsverificatiemaatregelen
*Niet alle functies worden ondersteund bij de eerste introductie van iiQKA.OS. Controleer onze iiQKA: Robots for the People-pagina voor meer informatie.

Ontworpen door en voor gebruikers

De kernwaarde van iiQKA.OS is de gebruiksvriendelijkheid die opgebouwd is op een krachtige architectuur - eenvoudig te begrijpen, betrouwbare prestaties en intuïtieve bediening tijdens het volledige klanttraject. Om deze reden herziet KUKA het totale systeem in elke ontwikkelingsfase in nauwe samenwerking met gebruikers. Om voortdurend van hun ervaringen te leren, beschikt KUKA over een verfijnd en goed gestructureerd feedbacksysteem. Met deze waardevolle knowhow kan KUKA zijn robotsoftware, -hardware en -diensten nog beter afstemmen op de behoeften van de eindgebruikers. Daarom biedt iiQKA.OS samen met het iiQKA-ecosysteem de best mogelijke gebruikerservaring voor robotica. Samen met snelle en regelmatige updates van de functionaliteit hebben klanten altijd toegang tot de nieuwste functies en verbeteringen.

Klantervaring: Software, diensten en een KUKA-robot die eenvoudig wordt bediend en geprogrammeerd – alles bij elkaar een krachtig pakket

Zollner Elektronik AG, de dienstverlener voor mechatronica die is gespecialiseerd in elektronicaproductie, deelt zijn eerste ervaringen tijdens een uitgebreide testfase van het iiQKA-prototype.

Een moderne, modulaire en open software-architectuur met belangrijke voordelen

Een solide software-architectuur is de sleutel tot de toekomstbestendige voordelen van KUKA's nieuwe besturingssysteem: iiQKA.OS. Gebouwd op een Linux kernel, is de hele architectuur gemaakt voor snelle ontwikkeling en het grootste gebruiksgemak: van modulaire en gecontaineriseerde elementen die individueel kunnen worden ontwikkeld en verbeterd tot stabiele en consistente API’s (Application Programming Interfaces), tot responsiviteit, tot gedecentraliseerde dataspiegeling die consistentie van gegevens garandeert – op welk apparaat de gebruiker ook werkt.

  • Linux op zijn best

    • open source en perfect ondersteund
    • brede hardwarecompatibiliteit
    • IT en industriestandaard
    • flexibel en robuust
    • veiligheid als ontwerpprincipe
  • modulair en gecontaineriseerd

    • architectuurelementen gescheiden door duidelijke communicatie-interfaces
    • eenvoudige en snelle ontwikkeling van nieuwe functies
    • bij belangrijke wijzigingen tijdens uitvoering blijft het gehele systeem stabiel
    • een belangrijke basis voor een toekomstbestendig platform
  • Open interfaces

    • applicatie-programmeerinterfaces (API’s) voor standaard systeeminteractie
    • basis voor het leveren van meerwaarde in een ecosysteem
    • stabiele en consistente toegang tot subsysteem
  • Webgebaseerde gebruikersinterface

    • responsief ontwerp dat in vele formaten werkt
    • eenvoudige en snelle ontwikkeling van aangepaste klantinterfaces en elementen
    • versnelt opschaling en toevoeging van nieuwe functies en componenten

Eenvoudige toegang tot de wereld van automatisering voor zowel experten als niet-experten

Gebruik makend van 50 jaar ervaring in robotica en automatisering, bewijst KUKA opnieuw zijn meesterschap in het ontwerpen van flexibele en toekomstgerichte automatiseringsoplossingen met de iiQKA-ecosysteem automatiseringscommunity. Gebaseerd op de open interfaces in iiQKA.OS, biedt het iedereen, zowel experts als niet-experts, toegang tot de wereld van de automatisering. Om op elk moment de meest uitgebreide ervaring aan te bieden, blijft KUKA zijn robotbesturingssysteem bijwerken in korte releasecycli, vooral tijdens de opschalingsfase in het begin. De gebruikers profiteren stapsgewijs van de toenemende functionaliteit en diensten die een eenvoudige en intuïtieve bediening en een veilige werking van geautomatiseerde hardware, zoals KUKA robots, mogelijk maken.