Selecteer een land:

Land

KUKA smartPAD pro

KUKA smartPAD pro: De toekomst ligt in uw handen

Met de KUKA smartPAD pro en het nieuwe besturingssysteem iiQKA.OS van KUKA creëren wij een revolutie in de robotbediening: eenvoudig en intuïtief. 


Een bedieningsapparaat voor iedereen

De KUKA smartPAD pro brengt beweging in uw robots.  Met de smartPAD pro bedient u alle producten van KUKA die op iiQKA.OS draaien, heel eenvoudig en intuïtief.* Het begint met onze cobots.

Op basis van het nieuwe besturingssysteem iiQKA.OS levert de besturingseenheid van de volgende generatie nauwkeurige resultaten en vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden. Dankzij het intuïtieve gebruik kunnen zelfs complexe taken snel worden gerealiseerd – zonder enige programmeerkennis.


* Het kan zijn dat bij beschikbaarheid van het product nog niet alle functies geïmplementeerd zijn. Bekijk de pagina iiQKA Journey  voor meer informatie.
  • Flexibel

    Een bedieningsapparaat voor iedereen: met een ruim aanbod aan uitbreidingsmogelijkheden voor nog meer flexibiliteit in het gebruik.
  • Robuust

    Gemaakt voor industriële omgevingen: krasbestendig display, beschermd tegen vallen van max. 1,5 meter hoogte en gecertificeerd conform IP54.
  • Veelzijdig

    Uitgerust met een touchscreen van 10,1 inch (te bedienen met handschoenen), 5 MP camera, 6D-muis en allerlei aansluitingen en interfaces.
  • Ergonomisch

    Ontworpen voor moeiteloos gebruik, ook gedurende langere tijd, en met een intuïtieve gebruikersinterface.
  • Beeldscherm

    Het touchscreen van 10,1 inch met HD-resolutie levert een briljante weergave van de gebruikersinterface en is ook met handschoenen te bedienen.
  • 6D-muis

    Eenvoudige robotverplaatsing met de ergonomische 6D-muis. Deze biedt een intuïtieve verplaatsing en heroriëntatie van de robot met drie of zes vrijheidsgraden.

  • User Hard Keys

    Vier vrij te programmeren hard keys voor snelle toegang tot individuele functies of instructies.
  • E-Stop Button

    De verlichte noodstop toont de operator dat er een veilige verbinding met de robotbesturing is.
  • USB-C Port

    State-of-the-art interface voor de dataoverdracht naar alle compatibele apparaten of voor het laden van software-updates.
  • Strap System

    Comfortabele, ontspannen bediening. De nieuwe KUKA smartPAD pro scoort hoge ogen met zijn aangename bediening. Draaglussen en draaggrepen die met beide handen kunnen worden gebruikt, vereenvoudigen de bediening aanzienlijk.
  • Desk Operation

    In de hand of op tafel – kiest u maar. De smartPAD pro kan overal ergonomisch bediend en nauwkeurig gebruikt worden.
  • Camera & flitser

    Een beeld zegt meer dan duizend woorden: met de geïntegreerde 5 MP camera legt u met één druk op de knop eenvoudig datgene vast waar u anders lange toelichtingen voor nodig zou hebben. Ook bij slechte lichtomstandigheden met de ingebouwde flitser. En in geval van nood krijgt de support zo meteen een indruk van het probleem.*
* Het kan zijn dat bij beschikbaarheid van het product nog niet alle functies geïmplementeerd zijn. Meer informatie is te verkrijgen bij uw KUKA contactpersoon of neem een kijkje op de iiQKA Journey -pagina.
Cookie-instellingen OK en KUKA ontdekken

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen