Kies uw locatie:

Land

LBR iisy: De cobot voor een nieuw tijdperk

Flexibel en intuïtief te bedienen, snel te implementeren en veilig bij contact met mensen – de LBR iisy is een allround cobot voor geautomatiseerde productie. Hij combineert de knowhow, precisie en betrouwbaarheid van industriële automatisering met de intuïtieve flexibiliteit van een smart toestel.


De eerste in zijn soort van KUKA

Gebaseerd op KUKA's volgende generatie besturingssysteem, iiQKA.OS, is het werken met de LBR iisy cobot gebruiksvriendelijk, goed doordacht en ongecompliceerd voor veel industrieën met toepassingen die precieze, snelle en sensitieve activiteiten vereisen.

Elektronica, verpakking of algemeen industrieel gebruik, grote of kleinere ondernemingen - het lage gewicht, het industriële ontwerp, de kleine voetafdruk, de geïntegreerde sensoren en de eenvoudige, intuïtieve implementatie maken het systeem tot een flexibele helper die snel in productie kan worden genomen.

Snel gebruiksklaar, meteen uit de verpakking. _It’s iisy.

Voor meer toepassingen van de robot dan ooit tevoren, moet het automatiseren van taken vooral één ding zijn: eenvoudig. KUKA's nieuwe cobot werkt met iiQKA.OS, wordt ondersteund door het iiQKA-ecosysteem en is gebruiksklaar binnen enkele minuten*, van het uitpakken tot de productie.

Dankzij de intuïtieve bediening, een optionele, voorgeconfigureerde en voorgeïnstalleerde grijper en een geweldige gebruikerservaring vereist deze compacte helper geen lange scholingen en kan zonder complexe programmeertechnieken heel eenvoudig worden bediend. Van laden en lossen van machines, pick & place en handling tot verpakken en testen en vele andere algemene taken - er zijn vele toepassingen voor de LBR iisy.

Dankzij zijn veiligheidsfuncties kan de LBR iisy robot ook zonder veiligheidshekwerk direct met menselijke operators werken en moeiteloos met de hand worden geleid om te helpen bij het instellen en programmeren.

* Afhankelijk van voorgeconfigureerde opties zoals een grijper en andere componenten, alsook van de complexiteit van de toepassing. De LBR iisy is voor een klein aantal klanten beschikbaar in het iiQKA Pre-Launch-pakket vanaf in eerste instantie beschikbaar voor een select aantal klanten en in de loop van volgend jaar voor het grotere publiek. Bekijk onze iiQKA-traject pagina voor meer informatie.
  • Eenvoudig

    • Eenvoudig programmeren met soepele handgeleiding
    • Direct uit de doos
    • Snelle instelling en klaar om te programmeren
  • Collaboratief & veilig

    • Herkent botsingen
    • Meet proceskrachten
    • Kan zonder veiligheidsafscheidingen werken
  • Flexibele configuratie

    • Interne kabels om op flenzen gemonteerde componenten van stroom te voorzien
    • Eenvoudige installatie van componenten via gereedschapskisten
    • Snel inzetbaar voor nieuwe toepassingen
  • Toegevoegde waarde

    • Lage investeringskosten
    • Hoge beschikbaarheid
    • Groot werkbereik met compacte voetafdruk

Industrieel getest en heel snel gebruiksklaar. _It’s iisy.

Gebaseerd op KUKA’s nieuwe generatie besturingssysteem iiQKA.OS. Dankzij de geteste technologie kan de LBR iisy collaboratieve robot snel en eenvoudig in gedefinieerde productieprocessen worden geïntegreerd. Tegelijkertijd past de cobot perfect in werkomgevingen die snel op wijzigingen moeten reageren en waarin afzonderlijke producten vanaf 1 batchgrootte moeten worden geproduceerd.

 

De collaboratieve robot LBR iisy is thuis in alle productiegebieden.


Getest voor industrieel gebruik

LBR iisy ondersteunt de meeste belangrijke industriële standaardfuncties, zoals veldbusprotocollen, I/O's, veiligheid en nog veel meer. Zo kan de cobot probleemloos in bestaande industriële omgevingen worden geïntegreerd.

Snel in productie

De LBR iisy is binnen enkele minuten gebruiksklaar uit de verpakking - en net zo snel inzetbaar voor nieuwe toepassingen*. Als eerst cobot die werkt op iiQKA.OS, stelt de LBR iisy nieuwe normen voor een eenvoudige, ongecompliceerde en intuïtieve integratie in productielandschappen.

Gemaakt voor flexibiliteit

The LBR iisy cobot is niet alleen gemakkelijk in gebruik, maar ook veelzijdig – of het nu gaat om het laden of lossen van machines, verpakken, nauwkeurig testen, materiaalhandling en vele andere, algemene toepassingen. De geïntegreerde kabels en voeding van de LBR iisy zorgen voor snel en eenvoudig wisselen van gereedschap, terwijl de compacte voetafdruk met de kleine KR C5 microcontroller betekent dat hij in vrijwel elke ruimte past en de veilige functies zorgen voor een werking zonder veiligheidsbeschermingen.

Eenvoudig uitbreidbaar

De LBR iisy is geïntegreerd in het iiQKA-ecosysteem. Componenten- en software-uitbreidingen kunnen eenvoudig worden geïmplementeerd door providers van ecosystemen. Zo kan de reikwijdte van de cobot snel worden uitgebreid.

* Afhankelijk van voorgeconfigureerde opties zoals een grijper en andere componenten, alsook van de complexiteit van de toepassing. Bekijk onze iiQKA-traject pagina voor meer informatie.

LBR iisy 3 R760: Technische gegeven in een oogopslag

Aantal assen 6
Nominale lastcapaciteit 3 kg
Bereik max. 760 mm
Gewicht (zonder regeling), ca. 19 kg
Veiligheid voor Mens-robot-samenwerking PL d / cat 3

Een goede combinatie: iiQKA Pre-Launch-pakket 

Voor de pre-launch van KUKA's nieuwe besturingssysteem, iiQKA.OS, hebben enkele klanten de kans om het te testen in combinatie met de LBR iisy-cobot, de KR C5-micro robotsturing, het smartPAD pro-bedieningsapparaat en een optionele voorgeïnstalleerde grijper. 

Programmeren of handmatig teachen? Een bedieningsconcept zoals u wilt. _It’s iisy.

Voor automatiseringsbeginners en experten: de gebruikersvriendelijke combinatie van cobot en eenvoudig inzetbaar besturingssysteem, iiQKA.OS, laat veel flexibiliteit toe en geeft operators een enorme keuzevrijheid.

  • Teach de robot geprogrammeerde punten met eenvoudige handmatige geleiding
  • Snelle en intuïtieve inbedrijfname zonder speciale programmeerkennis via een slimme, grafische gebruikersinterface
  • Complexere toepassingen mogelijk dankzij het programmaboomconcept, gebaseerd op KUKA’s decennialange ervaring in het vereenvoudigen van industriële robotprogrammering.
Programmeren of handmatig teachen?
Leid de collaboratieve robot handmatig door alle werkstappen, leg deze vast in een grafische programmastructuur en voer vervolgens het programma uit. _It’s iisy

Sensitieve en snelle robotica

De collaboratieve robot LBR iisy- heeft hoogwaardige sensoren in alle zes assen. De geringste externe krachten activeren al een reactie van de robot waardoor gecertificeerde bescherming tegen botsingen is gegarandeerd. Zonder menselijke collega's ernaast kan de cobot in de productie uiteraard op hogere snelheden draaien.
collaboratieve robot LBR iisy
Collaboratieve robot voor directe, beschermde samenwerking met mensen.

Breid uw systeem eenvoudig uit – van grijper tot 3D-beeldherkenning

Intelligent, modulair en daarom flexibel in de planning: De LBR iisy kan eenvoudig worden uitgerust met toepassingen en toebehoren van KUKA en iiQKA-ecosysteem-providers. Bijvoorbeeld met verschillende grijpers, camerasystemen met 3D-beeldherkenning of andere functionele systeemuitbreidingen. De LBR iisy biedt nieuwe mogelijkheden voor productieautomatisering.

Slimme robotica is de sleutel voor intelligente automatisering

Omdat de LBR iisy-robot uiterst snel kan worden geprogrammeerd, geïmplementeerd en in productie genomen, zijn de totale integratiekosten eveneens laag. Snel en heel eenvoudig programmeren, zonder speciale programmeerkennis vooraf.

Bent u leverancier van componenten, softwareontwikkelaar of leverancier van andere uitbreidingen? 

Het iiQKA-ecosysteem zal de komende jaren snel groeien. Het biedt u een eenvoudige en snelle manier om u waarde bovenop het KUKA platform te leveren. Registreer uw interesse om een iiQKA-ecosysteemprovider te worden. 

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen