Aplikacje usługowe do pokazów, bazujące na robotach 

Robot robiący koktajle, robot-barista i wiele innych. Aplikacje usługowe współpracujące z robotami KUKA służą jako wyjątkowe, a jednocześnie przydatne atrakcje o dużych walorach rozrywkowych.

Usługi szczególnego rodzaju Roboty KUKA jako praktyczni pomocnicy prezentujący walory rozrywkowe

Czy to mieszanie koktajli, parzenie kawy czy też obsługa kamery filmowej – wszystkie te zadania mogą wykonywać roboty KUKA w imponujący sposób, zapewniając przy tym rozrywkę. Wyposażone w wyjątkowe aplikacje usługowe, roboty KUKA są nie tylko pożyteczne, lecz działają także jak prawdziwy magnes na odwiedzających najróżniejsze miejsca i wydarzenia

Robot jako barman: Zamawianie napoi online i automatyczne ich przygotowywanie w zautomatyzowanym koktajlbarze

Robot za barem: W przypadku aplikacji MakrShakr goście mogą zażyczyć sobie zmiksowanie ulubionego napoju przez robota-barmana.

Doskonały koktajl 4.0 – orzeźwiające napoje od robota-barmana

  • Online i szybko: Goście mogą dokonywać zamówień wygodnie na tablecie lub smartfonie i otrzymują powiadomienie, jak tylko ich napój jest gotowy. Zgodnie z listą priorytetów robot do koktajli miesza do 80 drinków na godzinę.
  • Indywidualnie i zgodnie z gustem każdego klienta: Do wyboru obok drinków z alkoholem i bezalkoholowych są również piwo i wino. Ponadto podczas zamawiania goście mogą spersonalizować swój napój według własnego życzenia.
  • Elastycznie i opłacalnie: W wersji standardowej bar jest dostępny szybko i w korzystnej cenie zakupu. Innowacyjny model cenowy z niewielką opłatą ryczałtową od każdego sprzedanego drinka obejmuje szeroki zakres regularnego serwisu oraz korzystanie z aplikacji do zamawiania.

Robot jako barista: Technologia w parze ze sztuką parzenia kawy w zrobotyzowanym barze kawowym

Zrobotyzowany bar kawowy dostępny jest jako standaryzowana koncepcja w dwóch wariantach w korzystnej cenie zakupu i do szybkiego montażu. 

  • Kiosk – o małych wymogach przestrzennych i z w pełni automatycznym robotem:
    - 12 różnych gorących i zimnych napoi do wyboru (kawa, herbata, czekolada pitna)
    - niskie koszty eksploatacji i duża wydajność - do 400 serwowanych napoi po jednorazowym napełnieniu
    - szybkie przygotowanie - 45 sekund na kawę Americano
  • Café – dwa roboty w zespole z baristą:
    - roboty przygotowują świeże espresso lub kawę Americano (gorącą lub zimną) i przekazują kubek dalej
    - barista wykańcza i serwuje napój zgodnie z życzeniem klienta zapewniając mu absolutną przyjemność
Robotic Coffee Bar: W przypadku Coffeed Method robot serwuje klientom najróżniejsze rodzaje kaw.

Prowadzona przez robota kamera do wykonywania filmów typu high-speed o wysokiej jakości dla przemysłu filmowego, branży reklamowej i wielu innych

  • Szybko i jednocześnie precyzyjnie: Dokładnie określone ruchy robota ustawiają kamerę nawet przy dużej prędkości z największą precyzją - decydujące kryterium przy wykonywaniu wszelkich nagrań typu high-speed.
  • Elastyczność: Ruchome osie robota osiągają praktycznie każdy kąt i są przy tym znacznie bardziej mobilne niż klasyczny statyw kamery.
  • Powtarzalność ujęć: Za sprawą dowolnie często powtarzanych sekwencji ruchu można wyeliminować wpływ światła z zewnątrz i zapobiegać odbiciom lustrzanym – rozwiązanie idealne np. do materiałów wideo dla sklepów internetowych.
  • Prosta animacja zamiast programowania: Kompatybilność z pakietem oprogramowania technologicznego KUKA.ready2_animate sprawia, że ustawienie ruchów robota jest wyjątkowo proste.
  • Całe systemy są dostępne za pośrednictwem partnerów, takich jak np. CMOCOS.
Dzięki swojej szybkości i precyzji roboty KUKA są w stanie uchwycić kamerą każdy szczegół – idealne zastosowanie np. dla przemysłu spożywczego.

Roboty czyszczące okulary VR: efektywne, higieniczne czyszczenie przez roboty okularów używanych przy różnorodnych atrakcjach VR

Pierwsze zautomatyzowane rozwiązanie do czyszczenia okularów VR oferuje wyjątkowe korzyści, spełniające szczególne wymogi higieniczne:
  • Dokładność: Precyzyjnie zaprogramowane roboty przykładają szczotki dokładnie w miejscach, gdzie to jest potrzebne i czyszczą je zarówno mechanicznie, jak i poddają dezynfekcji i promieniowaniu UV.
  • Stale: Wszystkie okulary są czyszczone zawsze z taką samą jakością – to ważne ze względu na zadowolenie odwiedzających.
  • Odciążenie: Robot przejmuje monotonne i nużące czynności i odciąża tym samym pracowników.
Zautomatyzowane rozwiązanie w zakresie higieny: Roboty KUKA czyszczą okulary VR po użyciu szybko i dokładnie.
Ustawienia plików cookie OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

Ustawienia plików cookie