- KR AGILUS
Seria małych robotów o wyjątkowej sprawności i najwyższej prędkości dostępna jest także w wersji wodoodpornej i wersji Hygienic Machine. - KR CYBERTECH
Ta seria oferuje największą paletę modeli z klasy niskiego udźwigu i największej gęstości mocy. Roboty CYBERTECH doskonale nadają się do kompaktowych koncepcji modułów i oferują najlepszą wydajność przy niskich kosztach podstawowych. - KR 30-3 i KR 60-3
Dzięki udźwigowi maksymalnie 60 kg i powtarzalności punktu wynoszącej +/- 0,08 mm roboty te umożliwiają precyzyjne manipulowanie nawet ciężkimi podzespołami. - KR 40 PA
Szybkość i precyzja: Jego 4-osiowa kinematyka umożliwia umieszczanie palet na wysokości do 1,80 m. - KR QUANTEC PA
Maksymalna dynamika, ekstremalna stateczność i sprawność przy niewielkiej masie własnej – również w zakresie temperatur od 0°C do 5°C (opcjonalnie dostępna jest też seria QUANTEC ze środkami smarnymi dopuszczonymi do kontaktu z żywnością oraz wersja Arctic). - KR 300-2 PA / KR 470-2 PA
Dzięki kompaktowej budowie i małej masie własnej ta seria idealnie nadaje się do klasy dużych obciążeń. - KR 700 PA
Niska masa własna oraz mocne silniki i przekładnie czynią z KR 700 PA mistrza dużych szybkości wśród robotów KUKA. - KR 1000 titan PA
Pierwszy na świecie robot przeznaczony do udźwigu wynoszącego nawet 1300 kg – przy dużej dynamice i krótkich czasach taktowania.
Roboty KUKA w przemyśle spożywczym
Inteligentne i elastyczne rozwiązania z zakresu automatyki w decydujący, szybki i ekonomiczny sposób ułatwiają sprostanie wyzwaniom przemysłu spożywczego. Wysokowydajne roboty, zwłaszcza te, wyposażone w systemy kamer, znajdują swoje miejsce jako istotny filar w przemyśle spożywczym obok maszyn opakowaniowych z automatyczną zmianą formatu.
Wszystkie produkty spożywcze – a więc pieczywo, wędliny i ryby, pokarm dla zwierząt, przetwory mleczne i sery – wymagają opakowania. Stanowi ono ochronę produktu, a także informację dla konsumenta. Jednak przede wszystkim musi ono tak oddziaływać poprzez swój wygląd, aby zachęcić do kupna.
Opakowanie pełni więc istotną rolę w kwestii zabezpieczenia produktu oraz wpływu na postępowanie konsumentów. Nowe wzory opakowań, coraz krótsze cykle produkcyjne i coraz większa różnorodność odmian stanowią rosnące wyzwanie dla producentów w przemyśle spożywczym.
Opakowania w przemyśle spożywczym pochłaniają obecnie ponad 40% kosztów produkcji. Procesy ręcznego pakowania pociągają za sobą rosnące koszty wynagrodzeń, duży procent zachorowań z powodu wykonywania monotonnych ruchów przez pracowników oraz duże wydatki na przestrzeganie przepisów w zakresie higieny, a tym samym przyczyniają się do wzrostu poziomu kosztów w łańcuchu procesów.
Dobrym rozwiązaniem jest w tym wypadku na przykład mały robot KR AGILUS w wersji Hygienic Machine: Jego higieniczny design pozwala na zastosowanie robota w bezpośrednim kontakcie z artykułami spożywczymi i substancjami medycznymi. Powierzchnie odporne na korozję, środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością i zastosowanie części ze stali nierdzewnej gwarantują spełnienie najwyższych wymogów higienicznych podczas sortowania, paletyzacji i pakowania.
Tutaj znajdziesz zestawienie raportów dotyczących zastosowania robotów KUKA w przemyśle spożywczym.
Roboty gotowe na każde wyzwanie – o udźwigu od 3 kg do 1300 kg
Roboty paletyzujące do niskich temperatur sięgających –30°C
Bez wahań temperatury. Bez utraty jakości. Bez tworzenia się lodu na produktach mrożonych. Prawdziwy profesjonalny logistyk nie znosi kompromisów – nawet w ekstremalnych sytuacjach przy –30°C. Robot KR QUANTEC PA arctic został zaprojektowany specjalnie do paletyzacji w niskich temperaturach.
Pracuje on w całym zakresie niskich temperatur bez mechanicznego ogrzewania – niezawodnie, wyjątkowo szybko i bez osłony ochronnej. Stwarza to wyjątkowo duży potencjał oszczędności kosztów w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami wykorzystującymi osłonę ochronną. Dla przykładu nie trzeba już ponosić corocznych kosztów przestojów, powodowanych wymianą materiału. Ponadto brak ogrzewania pozwala uniknąć kosztownej emisji ciepła w chłodni.
Ekspert logistyczny w przemyśle spożywczym
Pomożemy Ci zautomatyzować Twoje zadania
Firma KUKA posiada sieć specjalistycznych partnerów systemowych, którzy – oferując odpowiednie rozwiązania – umożliwiają sprostanie każdemu wyzwaniu. Nasze roboty obsługują załadunek i rozładunek maszyn opakowaniowych, zamykają pudełka, etykietują, paletyzują i komisjonują. Poza tym zwiększają efektywność już na etapie przetwarzania.