Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Robot paletyzujący KUKA zwiększa produktywność w firmie Crown Paints

Doskonała wydajność na minimalnej przestrzeni


„Inteligentny dobór farb ściennych może optycznie powiększyć małe pomieszczenie” – tak firma Crown Paints, jeden z wiodących producentów farb w Wielkiej Brytanii, pisze na swoim blogu zawierającym praktyczne porady na temat aranżacji wnętrz. Przedsiębiorstwo z Lancashire, mające w swojej ofercie farby Crown, Sadolin i Sandtex, jak nikt inny wie, jak wizualnie powiększać małe pomieszczenia.

W głównym zakładzie produkcyjnym w miejscowości Darwen, położonej na południe od Blackburn, firma Crown Paints wykorzystuje robota paletyzującego KUKA z serii KR QUANTEC do paletyzacji puszek z farbą na minimalnej przestrzeni. Oprócz zakładu w Darwen firma Crown Paints posiada zakład produkcyjny w miejscowości Hull oraz 130 centrów malarskich i tapicerskich w całej Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Robot paletyzujący KR QUANTEC podczas pracy w zakładzie Crown Paints w Darwen.

Angielski producent farb poszukiwał rozwiązania, które zwiększyłoby produktywność podczas paletyzacji puszek z farbą, lecz jednocześnie zapewniłoby niezawodną jakość i umożliwiłoby elastyczny wybór produktów. Bardzo duże doświadczenie, jakie firma KUKA i jej roboty zdobyły w wielu różnych branżach i gałęziach przemysłu, takich jak sektor motoryzacyjny, przekonały Crown Paints.

Zdecydowali się oni na rozwiązanie automatyzacyjne oparte na pracy robota, które opracowali wspólnie z lokalnym integratorem Optima Control Solutions Ltd. Wybór padł na robota paletyzującego ze sprawdzonej serii KR QUANTEC

Maksymalna wydajność na minimalnej przestrzeni

Solidna konstrukcja oraz wydajne przekładnie i silniki robota KR 180 R3200 PA z serii KUKA KR QUANTEC pozwalają na osiągnięcie do 27 cykli paletyzacji na minutę. Dzięki smukłej budowie stelaża i niewielkiej powierzchni ustawienia robot ma niewielkie zapotrzebowanie przestrzenne. Te kryteria były dla firmy Crown Paints decydujące podczas wybierania odpowiedniego robota. 

Bezproblemowa instalacja

„Po bezproblemowym zainstalowaniu robota zapewnił on nam bezpieczny i nieprzerwany przebieg produkcji” - podkreśla Paul Feldwicke, Maintenance Support Manager w firmie Crown Paints. Dzięki automatyzacji opartej na pracy robota przedsiębiorstwu udało się nie tylko znacznie zwiększyć produktywność całej instalacji, lecz również poprawić powtarzalność i elastyczność w przypadku różnych mieszanek farb. Bardzo pozytywny efekt, jaki przyniosło wprowadzenie automatyzacji opartej na pracy robota do paletyzacji, istotnej dla całego łańcucha procesów, utwierdziło firmę Crown Paints w tym, aby również w przyszłości postawić na roboty.

 

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.