Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Robot KR QUANTEC firmy KUKA spawa i montuje skrzydła drzwiowe w zakładzie produkcji drzwi do wind Meiller

Wyjątkowo elastyczny moduł robota do produkcji drzwi do wind.


Obecnie każdego roku ponad 80 000 skrzydeł drzwiowych opuszcza fabrykę drzwi do wind Meiller w Monachium – a ta tendencja rośnie. Wyjątkowe w tej sytuacji jest to, że: skrzydła drzwiowe rzadko się powtarzają. W windach osobowych i ciężarowych prawie zawsze mamy do czynienia ze skrojonymi na miarę rozwiązaniami, dostosowanymi do indywidualnych wymagań klienta oraz ściśle zdefiniowanych warunków technicznych określonego obiektu. Firma Meiller dostarcza skrzydła drzwiowe o płynnie zróżnicowanych wymiarach.

Minimalne partie i nieskończona różnorodność

 
Małe czy wręcz minimalne partie i nieskończona różnorodność wariantów wymagają zastosowania instalacji produkcyjnych, radzących sobie z tymi wymaganiami.

Układ sterowania KR C4 oferuje nieskończoną różnorodność

Podczas gdy operator po jednej stronie stołu roboczego jest zajęty zbrojeniem i mocowaniem detali, z drugiej strony proces nabiera prawdziwego tempa: W pierwszym etapie obydwa roboty KR QUANTEC rozpoczynają proces spawania. Robot 1, zamontowany na cokole dla maksymalizacji zasięgu i wyposażony w specjalny pistolet do zgrzewania, wykonuje spawanie garbowe. Dzięki temu KR QUANTEC może połączyć misę zewnętrzną równocześnie u góry i na dole z szyną zewnętrzną.

Równolegle do tego robot 2, także zamontowany na cokole, wykonuje spawanie punktowe otwartej szyny typu U ze spodnią stroną skrzydła drzwiowego. Proces przebiega szybciej niż spawanie garbowe i podczas gdy robot 1 nadal spawa, robot 2 wymienia pistolet do zgrzewania za pośrednictwem automatycznego systemu wymiany narzędzi firmy Stäubli Connectors na chwytak próżniowy z prędkością, czyniącą go prawdziwym specjalistą w zakresie manipulacji.

Po zakończeniu spawania garbowego robot 2 odbiera skrzydło drzwiowe i przejeżdża z nim do stacji perforowania, gdzie wykonywane są różne rzędy otworów. Po perforowaniu robot przenosi skrzydło drzwiowe do prasy, która w jednym narożniku lekko zgniata wystające elementy blachy, w celu wykluczenia ryzyka zranienia. Robot kończy swoje zadanie, odkładając gotowe do montażu skrzydło drzwiowe na palecie.

Aby w zakresie techniki produkcji móc podołać nieskończonej różnorodności wzorów, firma Meiller Aufzugtüren konsekwentnie wykorzystuje sparametryzowane programy obróbki. Po uruchomieniu instalacji operator wybiera tylko materiał – stal nierdzewną, stal ocynkowaną elektrolitycznie lub ogniowo – oraz długość i szerokość skrzydła drzwiowego. Wszystkim innym zajmuje się układ sterowania. Układ KR C4 oblicza nie tylko ruchy robota wraz z uwzględnieniem kontroli kolizji, lecz również parametry i pozycję każdego punktu spawania, liczbę i pozycję wymaganych otworów oraz położenie napinaczy.

Oba roboty KUKA KR QUANTEC, pracując w zespole, wykonują prace spawalnicze w zakładzie Meiller. 

KUKA KR QUANTEC – siła i zasięg

Zastosowanie znajdują dwa roboty KUKA QUANTEC typu KR 150 R 3300 prime K, które realizują wymagane etapy produkcji: spawanie garbowe, spawanie punktowe, manipulacja, perforowanie, obróbka plastyczna i w końcu odkładanie gotowego do montażu skrzydła drzwiowego. Obsługa ponadwymiarowych skrzydeł drzwiowych nie stanowi dla robota KR QUANTEC żadnego problemu, wyróżnia go bowiem obciążenie graniczne wynoszące 150 kilogramów i zasięg 3301 milimetrów. Układ sterowania KUKA KR C4 przekonuje przy tym przemyślaną strukturą działania. Wydajny sterownik świetnie radzi sobie z niebywałą różnorodnością programów i wynikającą z tego kompleksowością zadań sterowniczych. Dlatego wszelkie parametry nie są zapisane w sterowniku PLC, lecz w układzie sterowania robota.

Maksymalna elastyczność i najwyższa jakość

 
Nowa instalacja pozwala nie tylko na uzyskanie maksymalnej elastyczności, lecz również wyznacza nowe standardy pod względem jakości produkcji. Roboty spawalnicze KR QUANTEC i zastosowana technika spawania zapewniają perfekcyjne rezultaty spawania i precyzyjnie zdefiniowane wydatkowanie energii. Elementy z blachy nagrzewają się podczas spawania tylko nieznacznie. Zjawisko paczenia się wskutek ciepła jest zminimalizowane, uskoki bądź skręcenia mechaniczne w ogóle już nie występują.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.