Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Elastyczny robot do paletyzacji w przemyśle spożywczym

Robot KR QUANTEC układa na paletach puszki z białą kiełbasą u bawarskiego producenta żywności. Robot do paletyzacji przyspiesza proces pakowania i odciąża pracowników od ciężkiej pracy fizycznej.


Zoptymalizowana logistyka wewnętrzna w bawarskim przedsiębiorstwie z tradycjami

Bo najważniejsza jest bawarska tradycja. Fleischwerke E. Zimmermann GmbH & Co. KG działają od 1894 roku. Od momentu założenia przedsiębiorstwo produkuje wyłącznie wysokiej jakości żywność wytwarzaną według tradycyjnych receptur. Fleischwerke Zimmermann są jednym z wiodących producentów białej kiełbasy w Niemczech, oferowanej w różnych rodzajach opakowań. Wymóg jakościowy, który dotyczy również paletyzacji w otoczeniu produkcyjnym.

„Do tej pory paletyzacja odbywała się ręcznie, jednak pod względem ergonomii była nie do przyjęcia dla pracowników. Dlatego zdecydowaliśmy się na automatyzację tego procesu” – wyjaśnia Christian Lauer, kierownik działu technicznego w Fleischwerke E. Zimmermann. Aby zoptymalizować logistykę wewnętrzną, w procesie zintegrowano robota do paletyzacji KUKA typu KR 12 R3200 PA.

KUKA Customer Service programuje wymagającą aplikację dla przemysłu spożywczego

Kompleksowymi zadaniami związanymi z programowaniem i przeprowadzaniem symulacji podczas wdrażania projektu zajął się dział programowania aplikacji KUKA. Najważniejsze wyzwanie: Robot do paletyzacji powinien w sposób elastyczny radzić sobie z różnymi kształtami i wielkościami produktów. KR QUANTEC, wyposażony w chwytak wielofunkcyjny, ma umieszczać na palecie w sumie 48 różnych kombinacji i wzorów opakowań. Dlatego firma KUKA musiała opracować elastyczny sposób programowania. Kolejnym wyzwaniem było opracowanie niezawodnej strategii usuwania ewentualnych usterek – na przykład co zrobić, gdy puszka się przechyli, upadnie lub zostanie uszkodzona.
Wyposażony w chwytak wielofunkcyjny robot KR QUANTEC automatyzuje proces paletyzacji.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z instalacji. Udało nam się osiągnąć wszystkie cele związane z jakością i niezawodnością. Poza tym mamy znacznie mniej odpadów, spowodowanych przez wgniecenia lub zniekształcenia puszek.

Christian Lauer, kierownik działu technicznego w Fleischwerke E. Zimmermann

Robot do paletyzacji KUKA automatyzuje cały proces

W pierwszym kroku robot KR QUANTEC samodzielnie transportuje europaletę i karton do swojego obszaru roboczego. Następnie przenośnik taśmowy doprowadza na miejsce puszki z białą kiełbasą. Robot do paletyzacji chwyta puszki i układa je na palecie. Zostaje ona zabrana po całkowitym zapełnieniu.

Rozszerzenie stopnia automatyzacji jest dużym sukcesem dla tego średniej wielkości przedsiębiorstwa. Uwalnia to również pracowników od trudnych zadań fizycznych, dzięki czemu mogą zostać przeniesieni do innych obszarów.

Robot do paletyzacji KUKA obrabia 48 różnych kombinacji opakowań.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.