Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Wybierz język:

Robot KUKA automatyzuje załadunek obrabiarek do drewna

Robot KUKA z serii KR QUANTEC automatyzuje załadunek obrabiarek do drewna w zakładzie drzewnym Echtle KG i pełni rolę wielofunkcyjnego pomocnika.


Automatyczny załadunek z pomocą robota KUKA odciąża pracowników

 

W trakcie modernizacji zakład drzewny Echtle zainstalował nowe centrum obróbcze. Zautomatyzowano przy tym załadunek, czyli sposób doprowadzania podzespołów do obrabiarek do drewna. Od tego czasu załadunkiem płyt z drewna klejonego o długości maks. 3,20 metra zajmuje się robot KUKA typu KR 180 R3200 PA z serii KR QUANTEC. Ten robot do paletyzacji został zainstalowany we współpracy z integratorem systemów fischertech GmbH. Aby zwiększyć zasięg robota, zamontowano dodatkowo jednostkę liniową KUKA KL 4000.

 

Automatyczny załadunek: Robot KUKA KR QUANTEC wkłada płyty z drewna klejonego do maszyny CNC.

Holzbearbeitungsmaschinen: KUKA Roboter übernimmt Aufgaben bei der Beschickung

Der Palettierroboter führt in dem Bearbeitungszentrum unterschiedliche Aufgaben durch. Dafür ist er mit einem Vakuum-Flächengreifer ausgestattet. Mit diesem nimmt der Roboter verleimte Holzplatten aus einer Dreischichtplattenpresse auf. Anschließend transportiert der KR QUANTEC sie mittels KUKA Lineareinheit zu einer Breitbandschleifmaschine. Ist die Schleifmaschine ausgelastet, legt der KUKA Roboter die Platten auf einem Pufferstapel ab und belädt die Holzbearbeitungsmaschine später. Über eine Stapelrollbahn werden zudem Leimholzplatten in die Roboterzelle befördert. Diese nimmt der Roboter mit seinem Greifer auf und belädt damit eine CNC-Maschine. Die CNC-Maschine ist für das exakte Zuschneiden der Platten zuständig. Nach der Formatierung entnimmt der KR QUANTEC die Holzplatten. Diese führt er anschließend der Breitbandschleifmaschine zu, um so den Bearbeitungsprozess abzuschließen.

 
Bei der Holzverarbeitung entnimmt der KUKA Roboter mit seinem Greifer verleimte Holzplatten aus einer Plattenpresse.

Załadunek obrabiarki do drewna z pomocą KUKA przynosi same korzyści

W związku z tym, że obrabiarki do drewna są częścią nowej instalacji, od początku w sposób ustrukturyzowany można było zaplanować załadunek przez robota KUKA i bez problemu go wdrożyć. Robot KR QUANTEC pracuje w zakładzie drzewnym Echtle od grudnia 2017 roku i całkowicie spełnił oczekiwania związane z automatyzacją. Planowane jest zamówienie następnego modułu robota.

 

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.