Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Roboty KUKA KR 500 w obróbce metali

Jeden ze zleceniobiorców – firma IDS Casting Service GmbH – wykorzystuje dwa roboty KUKA typu KR 500 FORTEC w jednym module do obróbki metali. Roboty do dużych obciążeń zajmują się obróbką końcową obudów turbin do turbosprężarek.


KR 500 podczas pracy w niesprzyjających warunków przy obróbce metali

W branży metalurgicznej roboty są narażone na niesprzyjające warunki, takie jak iskrzenie lub wysokie temperatury. Mimo to muszą one precyzyjnie i niezawodnie wykonywać prace związane z obróbką skrawaniem i okrawaniem. Dlatego do obróbki metali w firmie IDS Casting Service GmbH zaangażowano roboty do dużych obciążeń KR 500 FORTEC w wersji Foundry. To oznacza, że są one wyposażone w specjalne elementy, takie jak np. osłona kabli.

Robot do dużych obciążeń automatyzuje obróbkę końcową podzespołów

Zadaniem obu robotów KR 500 FORTEC jest obróbka końcowa metalowych podzespołów. Za pomocą narzędzi do piłowania i frezowania usuwają one naddatki z odlewów i nadają ostatni szlif obudowom turbin przeznaczonym dla branży motoryzacyjnej. W tym celu podzespoły są umieszczane w przyrządzie napinającym. Podczas okrawania roboty do dużych obciążeń usuwają ostre krawędzie. Następnie obrabiają kontury i zaokrąglają krawędzie. W związku z tym, że podzespoły są wykonane ze stali szlachetnej, w chwytakach KR 500 są umieszczane specjalne diamentowe narzędzia do metali, które umożliwiają obróbkę tych wytrzymałych podzespołów.

KR 500 FORTEC automatyzuje obróbkę końcową podzespołów.

KR 500 FORTEC oferuje dodatkowe korzyści w obróbce metali

Integracja robota KR 500 FORTEC do obróbki metali przynosi wiele korzyści. Po pierwsze odciąża on pracowników, zwalniając ich z wykonywania wyczerpujących pod względem fizycznym zadań. Po drugie pracuje on bardzo efektywnie, co zwiększa produktywność i gwarantuje niezmiennie wysoką jakość. Poza tym robot do dużych obciążeń oferuje również elastyczność. Dzięki temu może on autonomicznie dokonywać wymiany narzędzi, aby obrabiać różne podzespoły i wykonywać zróżnicowane zadania.
Obróbka metali stawia wysokie wymagania robotom do dużych obciążeń KR 500.

Automatyzacja oparta na pracy robotów ma być dalej rozszerzana

Od kwietnia 2017 roku oba roboty KUKA KR 500 FORTEC pełnią służbę w firmie IDS Casting Service GmbH. Przedsiębiorstwo jest bardzo zadowolone ze zautomatyzowanej obróbki końcowej pod względem jakości, dokładności powtórzeń i produktywności.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.