Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Roboty pakujące KUKA składają tekturę falistą w przemyśle opakowań.

Trzy tuziny systemów robotów KUKA do pakowania pomaga w firmie Tricor Packaging & Logistics AG przy automatycznym konfesjonowaniu – i w procesie składania opakowań z tektury falistej. Praca jest wykonywana płynnie także dzięki KUKA Customer Service


Zapach tektury unosi się w powietrzu. Drukuje się, wykrawa, składa i zszywa pełna parą. Produkcja tektury falistej w Tricor Packaging & Logistics AG z siedzibą główną w południowo-niemieckim Bad Wörishofen przebiega precyzyjnie jak w szwajcarskim zegarku. W jednosekundowym cyklu spadają z taśmy kartony z wytrzymałej tektury falistej przeznaczone do przemysłu samochodowego, chemicznego lub dóbr inwestycyjnych – a pośród nich: mnóstwo robotów konfekcjonujących KUKA.

 

Płynna praca jeszcze nie tak dawno była bardzo zagrożona. Usługodawca, który dostał zlecenie zaprojektowania specjalnej instalacji, nie mógł zakończyć projektu. Wykonanie instalacji było zagrożone. „Natychmiast potrzebowaliśmy wsparcia wyspecjalizowanych fachowców“ wspomina Lothar Heinzelmann, kierownik działu Engineering Projects w firmie Tricor.
KR QUANTEC: odpowiedzialny za operowanie opakowaniami specjalnymi.
Robot pakujący KUKA bierze arkusz tektury falistej za pomocą chwytaków próżniowych.

KUKA Customer Service skonfigurował system robota do pakowania

Partnera do rozmów przedsiębiorstwo znalazło w KUKA Customer Service. „Po nawiązaniu pierwszego kontaktu z firmą KUKA niespełna 24 godziny później do naszych drzwi zapukał pracownik Customer Service“ mówi Lothar Heinzelmann. Pracownik KUKA zakończył podstawową konfigurację sześciu robotów KR QUANTEC do konfekcjonowania. Najpierw należało od nowa stworzyć programy. Zostały one utracone podczas zmiany integratora. „Po stworzeniu oprogramowania chodziło o dokonanie optymalizacji czasu taktowania i przebiegu produkcji“ mówi Wolfgang Wanka, kierownik działu rozwoju aplikacji i programowania w firmie KUKA. Ponadto zdefiniowane zostały strefy ochronne i dokonano uruchomienia instalacji pod nadzorem.

 

Robot KUKA stosowany w przemyśle opakowań.

Precyzyjne operowanie opakowaniami specjalnymi

Dzięki szybkiemu wsparciu KUKA Customer Service instalacja została skończona, a firma Tricor mogła rozpocząć produkcję zgodnie z planem. Od tej chwili roboty KUKA typu KR QUANTEC obsługują technikę pakowania we wszystkich lokalizacjach. Robot pakujący jest odpowiedzialny za operowanie opakowaniami specjalnymi. W przypadku opakowań chodzi o opracowane przez TRICOR kartony z tektury falistej, które są wyposażone w zintegrowany automatycznie składany spód, ułatwiający ich proste i szybkie ustawienie. Robot KUKA zagina elementy spodu kartonów i składa je. W tym celu jest wyposażony w łamany chwytak próżniowy. Precyzyjnie zagina on elementy spodu kartonu i przekazuje dalej do kolejnego procesu produkcji.

Lekki robot przemysłowy KUKA zagina arkusze tektury falistej

Najmłodszy wspólny projekt KUKA i Tricor: Delikatny robot KUKA  LBR iiwa, stosowany do składania i zszywania wykrojów kartonowych. Arkusze tektury falistej są dostarczane do strefy roboczej robota pakującego. Chwytakiem robot delikatnie podnosi wykrój kartonowy i łamie w określonych miejscach. W następnym kroku umieszcza wykrój w mocowaniu i składa z niego kwadrat. Złożony karton robot przekazuje do głowicy zszywającej. Następnie robot składający odkłada zszyty karton na odpowiednie miejsce.

Delikatność i precyzja Robot KUKA LBR iiwa ze złożonym arkuszem tektury falistej

Kolejne systemy robotów do pakowania już są w planach

Firma Tricor jest bardzo zadowolona z wyników współpracy. „Pierwsza pomoc“ zaowocowała długoletnią współpracą obydwu przedsiębiorstw. „Dzięki naszej umowie serwisowej mamy stały kontakt ze sobą i stworzyliśmy wspólnie już dwanaście kolejnych linii do konfesjonowania“ mówi Lothar Heinzelmann. Z dużą niezawodnością roboty zastępują człowieka przy składaniu arkuszy tektury falistej w trybie trzyzmianowym i uwalniają pracowników od wykonywania monotonnych czynności.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.