Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Wybierz język:

  • Polski / Polish

Mieleccy uczniowie uczą się z modułem szkoleniowym KUKA ready2_educate

Praca w nowoczesnych środowiskach produkcyjnych wymaga konkretnych umiejętności. Kształcenie specjalistów z dziedziny robotyki to jeden z kluczowych aspektów działalności KUKA. W oparciu o moduł szkoleniowy KUKA ready2_educate w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu powstała pierwsza w Polsce klasa o profilu technik robotyki. To odpowiedź na potrzeby kadrowe współczesnego przemysłu.


Rozwój robotyki w Polsce

Polska to jeden z tych krajów, w których robotów z roku na rok przybywa. To efekt rozwoju lokalnego przemysłu, ale też globalnych trendów, które w ostatnich latach docierają nad Wisłę. Z robotów korzysta coraz więcej firm, niezależnie od branży czy skali działalności.

Świadomość zmian, jakich jesteśmy świadkami, jest niezwykle ważna w kontekście edukacji. Specjaliści z dziedziny automatyki i robotyki są coraz bardziej poszukiwani, a to oznacza, że kształcenie w tym innowacyjnym kierunku nie może być marginalizowane. Wie o tym Zdzisław Nowakowski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Zarządzana przez niego placówka jako pierwsza w Polsce uruchomiła klasę o profilu technik robotyki. Pionierskie przedsięwzięcie CKPiDN w Mielcu sprzętowo i merytorycznie wsparł polski oddział KUKA.

Technik robotyki - przyszłościowy kierunek dla robotyków

Historia wdrożenia kierunku technik robotyki sięga dwóch lat wstecz.  Wówczas skontaktowałem się z firmą KUKA, zadając pytanie, czy zechcieliby z nami w tym zakresie współpracować. Odpowiedź była natychmiastowa. Brzmiała ona: „Ależ oczywiście tak” – wspomina Zdzisław Nowakowski.
Zbigniew Nowakowski podczas prezentacji nowego profilu nauczania - Technik robotyki

Jak zaznacza dyrektor CKPiDN w Mielcu, utworzenie klasy o profilu technik robotyki stanowiło wyzwanie i wymagało odpowiedniego przygotowania. Wsparcie ze strony KUKA Polska miało newralgiczne znaczenie. Przede wszystkim chodziło o przygotowanie nauczycieli z CKPiDN w Mielcu do tego, by mogli kształcić przyszłych adeptów robotyki.


Dla mnie kluczowe było to, czy moi nauczyciele chcą uczestniczyć w tym eksperymencie. Nauczyciele chcieli, a firma KUKA cały czas była otwarta na tę współpracę.

Zdzisław Nowakowski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Pakiet ready2_educate - najlepsze rozwiązanie w nauce robotyki

Kadra CKPiDN w Mielcu została gruntownie przeszkolona przez specjalistów w siedzibie KUKA Polska. Na potrzeby zajęć szkoła zakupiła mobilny moduł szkoleniowy KUKA ready2_educate z powszechnie wykorzystywanym w zakładach produkcyjnych robotem KUKA KR 3 Agilus i sprawdzonym układem sterowania KR C4 compact. To kompletne rozwiązanie dedykowane szkołom, uczelniom i zakładowym ośrodkom szkoleniowym.

 

– Jeżeli chodzi o sam produkt, to jego największą zaletą jest właściwie to, że jest to produkt gotowy – zauważa Damian Drąg, inżynier sprzedaży w KUKA Polska opiekujący się klientami z Polski wschodniej. – Szkoła dostaje od nas wszystko, zarówno sprzęt, szkolenie, zeszyty ćwiczeń dla uczniów, gotowe aplikacje, w oparciu o które można takie ćwiczenia realizować, ale jednocześnie celka jest na tyle plastyczna, że można zbudować w oparciu o nią kolejne aplikacje. W CKPiDN w Mielcu możemy zobaczyć, że nauczyciele wspólnie z uczniami już tworzą własne aplikacje.

CKPiDN w Mielcu z pierwszą w Polsce klasą o profilu technik robotyki

Technik robotyki to nie tylko teoria ale również niezwykle rozwijające zajęcia praktyczne

Z uruchomienia klasy o profilu technik robotyki cieszy się Sylwester Paterek, zaangażowany w jej stworzenie nauczyciel CKPiDN w Mielcu.

– Myślę, że jest to bardzo dobry kierunek dla młodych osób, które szukają czegoś praktycznego, co mogą wynieść ze szkoły średniej. Nasz kierunek jest oparty w dużej mierze o wiadomości praktyczne – zaznacza Sylwester Paterek

KUKA ready2_educate - gotowy, elastyczny pakiet do nauki robotyzacji

Mamy po pierwsze przedmioty związane z obsługą robotów, z całym procesem serwisowym, z tym, jak zapewnić prawidłową pracę takiego robota. Następnie są to rzeczy odnośnie programowania. Tutaj będziemy krok po kroku poznawać tajniki tego, jak takiego robota zaprogramować, zarówno jeśli chodzi o roboty przemysłowe, jak i o innego rodzaju rozwiązania. Kolejnym etapem jest projektowanie całych stanowisk robotycznych, tak aby takie stanowiska mogły pracować w fabrykach, wykonywać określone procesy produkcyjne – wylicza nauczyciel.

Młodzi adepci robotyki z Mielca już rozpoczęli naukę. Póki co uczniowie kształcą się w murach szkoły, ale w niedalekiej przyszłości czekają ich zajęcia praktyczne, na które zaproszą ich największe mieleckie zakłady przemysłowe. 

 

Co ważne, projekt uruchomienia klasy o profilu technik robotyki w CKPiDN w Mielcu pozytywnie zrecenzowała Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Przedsięwzięcie wspiera również Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu. Projekt ma charakter eksperymentalny. Jeśli jednak odniesie sukces, podobne klasy mają szansę powstać także w innych szkołach.

Tomasz Nowak, Dyrektor KUKA CEE GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu jest zespołem dwóch placówek: istniejącego od 1997 r. Centrum Kształcenia Praktycznego, które w 2020 roku zmieniło nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego, oraz powołanego uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego w 2003 r. Powiatowego Ośrodka Metodycznego. Od 2013 r. mielecka placówka mieści się w wyposażonym w nowoczesne laboratoria ośrodku kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania).

Więcej informacji o module szkoleniowym służącym do nauki obsługi robotów można znaleźć na stronie produktu KUKA ready2_educate.



Piotr Garbowski

 

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.