Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA Edutainment

Roboty pozwalają przekazywać wiedzę w sposób obrazowy – do tego najlepiej nadają się roboty KUKA.


Nauka umiejętnie połączona z rozrywką stanowi trend, który jest wykorzystywany przez wiele centrów nauki, agencji eventowych, organizatorów i wystawców. Robot KUKA jest atrakcją, która przyciąga tłumy.

Efektownie prezentuje on publiczności kompleksowe procesy i sekwencje ruchów. Dzięki sześciu stopniom swobody (6 DOF) niemożliwe staje się możliwe. Na targach specjalistycznych, takich jak AUTOMATICA, roboty KUKA są wykorzystywane do celów Edutainment.

Zabawa zręcznościowa z wykorzystaniem robota

Przyjemność, zabawa, ekscytacja i nauka o robotach – właśnie tego dostarcza zabawa z KUKA. Ta zabawa zręcznościowa polega na przeciągnięciu pierścienia od startu do mety przez cienką, powyginaną, metalową rurkę tak, aby jej nie dotknąć.

W przypadku dotknięcia rurki słychać sygnał alarmowy. Dzięki prostemu w obsłudze panelowi kontrolnemu KUKA można sprawdzić swoją zręczność po krótkim przeszkoleniu. To zadanie pokazuje, z jak dużą czułością może reagować robot KUKA i jak łatwo nim sterować.

Tego typu zabawa zręcznościowa może też służyć jako praktyczne wprowadzenie do programowania robotów. Można przykładowo urządzić zawody dla programistów, aby sprawdzić, który z nich szybciej pokona odcinek od startu do mety.

Zabawa zręcznościowa polegająca na sterowaniu robotem KUKA w celu przeciągnięcia pierścienia przez metalową rurkę.

KUKA porusza marionetkami

Oczarowana publiczność w centrum nauki lub na wydarzeniu: Robot KUKA KR 15 z chwytakiem pneumatycznym – zamiast wprawnych rąk aktorów – porusza filigranowymi drucikami marionetek z teatru lalek z Augsburga. Wielu gości jest pod dużym wrażeniem tego przedstawienia.

Warto też wiedzieć, że zarówno sekwencje ruchów, jak i otoczenie oraz same lalki można dopasować zgodnie z celem konkretnej prezentacji. Jeśli sztuka ma być wystawiona przed dużą publicznością, można wynająć specjalny pakiet prezentacyjny, składający się z kamery i dużego ekranu.

Robot KUKA z dużym wyczuciem porusza marionetkami z teatru lalek z Augsburga.
Być może niebawem sam wynajmiesz robota KUKA: jako główną atrakcję dla centrów nauki, centrów handlowych i różnych imprez.