Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Zrobotyzowane spawanie w osłonie gazów obojętnych

Spawanie w osłonie gazów obojętnych jest najczęściej stosowaną metodą łączenia materiałów. KUKA oferuje szereg komponentów do automatyzacji, pakietów funkcji, robotów i modułów. Od spawania MIG po spawanie MAG i TIG.


Zrobotyzowane spawanie z użyciem robotów KUKA: Zawsze o krok do przodu

Ze względu na szybkość i możliwość obróbki wielu materiałów metalowych spawanie w osłonie gazów obojętnych jest jedną z najpopularniejszych metod spawania w przemyśle. Firma KUKA pełni rolę wizjonera i prekursora w zakresie automatyzacji, który oprócz klasycznych funkcji spawania, oferuje również długotrwałe bezpieczeństwo inwestycji dzięki inteligentnym możliwościom integracji w cyfrowy i usieciowiony świat produkcji – dla zapewnienia większej efektywności i elastyczności w całym łańcuchu wartości podczas spawania przemysłowego.

Kompleksowy pakiet dla uzyskania perfekcyjnych spoin 

Od inżynierii po serwis oraz rozwiązania pod klucz, dopasowane do klienta – dla zautomatyzowanego spawania

Nasi klienci na całym świecie korzystają z kompetentnego doradztwa i kompleksowego wsparcia podczas wdrażania aplikacji spawalniczych – od doradztwa aż po obsługę klienta. Możemy przy tym przejąć od klientów całą produkcję: od weryfikacji procesu, poprzez budowę prototypów, aż po małe serie.
  • Inżynieria

    Oferujemy kompleksowe wsparcie podczas planowania i realizacji danej aplikacji, na przykład podczas wyboru odpowiedniej techniki lub procesu spawania.
    Więcej informacji.
  • Pakiety technologiczne

    KUKA jako wiodący producent robotów oferuje kompleksowe pakiety, składające się z robota, układu sterowania i oprogramowania, które są wstępnie skonfigurowane, intuicyjne i szybkie w zastosowaniu.

    Więcej informacji.
  • Międzynarodowe TechCenter zgodne z globalnymi standardami

    W różnych krajach, m. in. w Europie, Ameryce i Azji, na klientów czekają laboratoria testowe KUKA TechCenter.
  • Serwis globalny

    Serwis KUKA oferuje szereg usług: od konserwacji i utrzymania, poprzez sprzedaż części zamiennych, aż po szkolenia z zakresu procesów i obsługi instalacji. 

    Więcej informacji.

Poznaj różne metody spawania w osłonie gazów obojętnych 

Spawanie w osłonie gazów obojętnych jest procesem spawania łukowego, w którym łuk świetlny jest wytwarzany pomiędzy elektrodą a podzespołem, co powoduje stopienie obrabianego przedmiotu i ewentualnie substancji pomocniczej. Wyróżnia się kilka różnych metod. Do najczęściej stosowanych należy spawanie MIG/MAG oraz spawanie TIG. Różnią się one wykorzystywaniem różnych gazów i doborem materiałów. Zapewniają maksymalną jakość spoiny spawalniczej i wysoką prędkość spawania.

Specjalistyczne know-how, wieloletnie doświadczenie i szeroka oferta produktów do automatyzacji spawania – wszystko od KUKA

Wysokiej jakości automatyzacja: KUKA umożliwia włączenie klienta w zgrzewanie próbne, aby wspólnie stworzyć jak najlepszą aplikację.

Roboty spawalnicze, nastawniki i moduły spawalnicze:
możliwość idealnego połączenia modułowych i standardowych komponentów

KUKA oferuje idealne rozwiązania do wszystkich wymagań związanych z automatyzacją spawania – od pojedynczych robotów z wysoką dokładnością torową, poprzez wstępnie skonfigurowane moduły spawalnicze, aż po w pełni zautomatyzowane instalacje spawalnicze. Szeroka gama nastawników przedmiotów obrabianych, oprogramowania do spawania i jednostek liniowych uzupełnia portfolio firmy KUKA, pozwalając na stworzenie perfekcyjnie dopasowanych, kompleksowych pakietów i zapewnienie zoptymalizowanej produkcji w firmie klienta.

Współpraca ze znanymi producentami z zakresu technologii spawania

Roboty KUKA oferują najlepszą jakość spawania dzięki odpowiedniemu wyposażeniu spawalniczemu od naszych wyspecjalizowanych, do których należy Binzel, ESAB, EWM, Fronius, Kemppi, Lincoln, Lorch, Megmeet, Migatronic, Miller i SKS.

Zgrzewarkę można łatwo i szybko połączyć z układem sterowania robota za pośrednictwem złącza magistrali polowej np. EtherCAT. Dzięki temu użytkownik ma w każdej chwili dostęp do pełnego zakresu funkcji.

Spawanie wymagających elementów i różnych kombinacji materiałów w osłonie gazów obojętnych jest znacznie łatwiejsze dzięki nastawnikom spawalniczym.

Zastanawiasz się nad indywidualnym rozwiązaniem?

Dzięki naszym kompetencją i doświadczeniu w spawaniu chętnie doradzimy i pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie odpowiadające indywidualnym wymaganiom z zakresu spawania.

Znajdź najbliższego integratora