KR AGILUS przekonuje precyzją, szybkością i niezawodnością
Robot KR AGILUS, jako iż odznaczał się największym zasięgiem spośród konkurencyjnych produktów, pozwolił na efektywne zorganizowanie miejsca pracy. Szczególnie docenione zostały mocne serwomechanizmy, dzięki którym robot osiąga wysoką wydajność i precyzję. Lakiernia wykorzystała duży udźwig robota - 10 kg - nie do tego, aby obciążać go jak największymi masami, lecz aby zapewnić mu dłuższy żywot. Na co dzień kiść dźwiga ciężar rzędu 3 kg, pracując przy pełnych prędkościach.
Wprowadzenie robotów przełożyło się na zwiększoną wydajność, która spełniła oczekiwania klientów, którzy zaczęli składać większe zamówienia. One w efekcie wygenerowały potrzebę otworzenia nowych miejsc pracy w zakładzie. Efekt okazał się absolutnie odwrotny w stosunku do obaw, które żywili pracownicy. Nikt nie został zwolniony, część załogi przeszła na wyżej kwalifikowane stanowiska, nowi ludzie znaleźli zatrudnienie, a firma Hannex zapewniła sobie stabilną pozycję na rynku, z interesującymi perspektywami na przyszłość.