Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Roboty do dużych obciążeń przeprowadzają załadunek obrabiarek

W zakładzie Bizerba SE & Co. KG pracują trzy roboty KUKA z rodziny KR QUANTEC pro. Niezawodnie doprowadzają one aluminiowe obudowy do dwóch szlifierek, w których następuje ich obróbka wstępna i wykańczająca oraz polerowanie. Aluminiowe obudowy są stosowane w maszynach do cięcia kiełbasy.

31 maja 2017


Trzy roboty KR QUANTEC zajmują się szlifowaniem i polerowaniem

Wstępnie wyfrezowane, aluminiowe obudowy są doprowadzane za pośrednictwem systemu stołu przesuwnego do pierwszego robota KR 120 R2500 pro z rodziny KR QUANTEC. Jego zadaniem jest niezawodna obróbka obudów w dwóch szlifierkach, zajmujących się obróbką wstępną i wykańczającą. Oszlifowane elementy są z powrotem wyprowadzane za pośrednictwem stołu przesuwnego. Następnie jeden z pracowników przekazuje je do dwóch kolejnych robotów. Zajmują się one szlifowaniem końcowym obrabianych przedmiotów i ich polerowaniem za pomocą maszyny polerskiej.

Roboty KR 120 R2500 pro szlifują i polerują aluminiowe obudowy.

Roboty do dużych obciążeń odciążają pracowników i zwiększają produktywność

Rozwiązanie automatyzacyjne, zastosowane firmie Bizerba, doprowadziło nie tylko do wzrostu produktywności pracowników o około 15%: Dzięki odciążeniu pracowników znacznie zmniejszył się również odsetek zachorowań.

Robot KR QUANTEC pro jest przeznaczony do dużych obciążeń od 90 do 120 kg.