Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Grind Master wykorzystuje roboty KUKA do okrawania odlewów

Firma Grind Master, będąca światowym liderem w zakresie obróbki metali i produkcji okrawarek, dołączyła do grona integratorów KUKA w styczniu 2016 roku. Wykorzystuje ona małe roboty serii KR AGILUS do okrawania odlewanych ciśnieniowo komponentów aluminiowych z zachowaniem precyzji i wysokiej jakości. To rozwiązanie przyczyniło się nie tylko do ogólnego obniżenia kosztów, lecz również do zwiększenia produktywności i podniesienia jakości.

22 czerwca 2017


W styczniu 2016 roku przedsiębiorstwo Grind Master z siedzibą w miejscowości Aurangabad (Indie), specjalizujące się w produkcji maszyn do obróbki metali, wprowadziło roboty KUKA do swojej oferty, stając się jednocześnie ich integratorem. Mały robot KR AGILUS sixx zajmuje się okrawaniem odlewanych ciśnieniowo komponentów aluminiowych, zwłaszcza widocznych części z certyfikatem klasy A w samochodach, skuterach i motocyklach. Wysokiej jakości obróbka wykańczająca jest konieczna, aby części mogły sprostać rygorystycznym wymogom dotyczącym ich spójności wykonania.
Robot KR AGILUS okrawa odlewane ciśnieniowo komponenty aluminiowe

Roboty KUKA zapewniają niezmiennie wysoką jakość

Wcześniej ten etap obróbki zależał głównie od efektywności pracowników sezonowych. Ale temperatura, opary i pył, a także wysokie wymogi w stosunku do jakości sprawiły, że konieczna była zmiana. Wybrano zrobotyzowane rozwiązanie oparte na portalu liniowym ze względu na jego elastyczność, która jest niezbędna do produkcji wielu różnych wersji komponentów, okresowych aktualizacji modeli i skomplikowanych kształtów. W rezultacie niezmiennie wysoka jakość komponentów aluminiowych przekroczyła oczekiwania firmy Grind Master: „Okrawanie elementów przez roboty zrewolucjonizowało odlewnictwo i pracę zatrudnionych przy nim ludzi, ponieważ pozwoliło stworzyć bezpieczne, wolne od zagrożeń i zdrowe środowisko pracy, dostarczać wysokiej jakości komponenty i wdrażać międzynarodowe procesy produkcyjne. Po sukcesie dwóch pierwszych robotów okrawających chcielibyśmy kontynuować automatyzację całej odlewni z udziałem odpowiednich robotów,” mówi Sameer Kelkar.
KR AGILUS w Grind Master