Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA podbija Hollywood: Robot frezujący wykonuje rekwizyty filmowe

Czy to w serialach takich jak „Stranger Things”, czy w hitach kinowych jak „Men in Black: International”: filmowcy stale potrzebują kreatywnych i doskonałych rekwizytów. Angielska firma Robocarv używa do tego celu automatyki made in Germany – i wykonuje rekwizyty, wykorzystując w tym celu robota frezującego KUKA.

3 kwietnia 2020


Robot KUKA frezuje rekwizyty z tworzywa sztucznego

Czytelnicy książek zamieniają czytane treści na własne wyobrażenia w głowie. W filmach to nie działa. Tutaj wszystko musi wyglądać autentycznie: począwszy od rzymskich sandałów w filmie historycznym, przez rewolwer w westernie, aż po fantazyjne meble w wysokobudżetowej produkcji science fiction. Tworzenie rekwizytów i scenografii filmowych może być kosztowne i zajmować dużo czasu. Rozwiązanie w tym zakresie oferuje angielska firma Robocarv. Jak sugeruje sama nazwa firmy, wykorzystuje ona robota frezującego KUKA do produkcji niezwykle realistycznie wyglądających przedmiotów codziennego użytku z przeszłości lub przyszłości wykonanych z tworzyw sztucznych.
Szybko i precyzyjnie: robot KUKA frezuje popiersie z polistyrenu na potrzeby Hollywood. Zdjęcie: Robocarv
Przy użyciu skanera tworzone są szablony, które są następne wprowadzane do robota, a na ich podstawie za jednym naciśnięciem przycisku robot produkuje wszystko, czego potrzebują filmowcy. Kopia popiersia egipskiej królowej Nefertiti? To żaden problem. Liam Carr z firmy Robocarv mówi: „To jest przyszłość kinematografii — i już teraz tego doświadczamy”.

Frezowanie rekwizytów filmowych z maksymalną precyzją

W ciągu zaledwie kilku godzin robot KR QUANTEC KR 210 L180 frezuje rzeźby i przybory z bloków polistyrenu. W normalnym warunkach to tworzywo sztuczne jest lekkie i łatwe w obróbce. Kiedy figura jest już gotowa, zostaje pokryta specjalną warstwą żywicy. Materiał twardnieje, a następnie jest wystarczająco wytrzymały, aby wytrzymać wszystkie surowe warunki związane z filmowaniem w Hollywood. Cecha szczególna rekwizytów robionych przez roboty: po zakończeniu zdjęć firma Robocarv przetwarza ponownie używany materiał, usuwa warstwę ochronną i sprasowuje piankę, tworząc nowe bloki. Dzięki temu produkcja jest także atrakcyjna cenowo.
Ten 15-metrowy lew został zrobiony przy pomocy robota. Zdjęcie: Robocarv
Największą rzeźbą, jaką do tej pory wykonała firma Robocarv, jest 15-metrowy lew przygotowany do wyświetlanej niedawno w kinach filmowej wersji musicalu „Koty”. Liam Carr mówi: „Zawsze będą rekwizyty, które trzeba będzie wykonać ręcznie. Ale do wykonania niemal idealnych, geometrycznie dokładnych produktów wykorzystujemy precyzję robotów”.

Czas jest towarem deficytowym w produkcjach filmowych. Nasz robot wykonuje prawie idealną kopię rekwizytów w ciągu kilku godzin.

Liam Carr, Robocarv