Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Wybierz język:

KMP 600-S diffDrive: nowa droga do intralogistyki

Kompaktowy pakiet mocy, który spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa: KMP 600-S diffDrive rozszerza ofertę KUKA w zakresie platform mobilnych. Prędkość do dwóch metrów na sekundę sprawia, że KMP 600-S diffDrive jest niezwykle szybki, a dzięki skanerom laserowym i rozpoznawaniu obiektów 3D również bardzo bezpieczny. 

22 lipca 2021


Ten bezkolizyjny system przenosi intralogistykę na zupełnie nowy poziom – przede wszystkim w przemyśle dóbr konsumpcyjnych

Wymagania wobec rozwiązań mobilnych dla przemysłu są bardzo wysokie. Mobilna platforma KUKA KMP 600-S diffDrive to nowy autonomiczny system transportowy, który wspiera intralogistykę produkcyjną i oferuje udźwig do 600 kg. KMP 600-S diffDrive doskonale sprawdza się przy tym w trudnych zadaniach codziennej produkcji przemysłowej: Dzięki konstrukcji zgodnej z IP 54 zawsze jest niezawodny – nawet w trudnych warunkach, takich jak woda i pył.

Maksymalne bezpieczeństwo i elastyczność

Wszystkie mobilne platformy firmy KUKA gwarantują pracownicom i pracownikom maksymalną swobodę ruchu bez ogrodzeń ochronnych. Również KMP 600-S diffDrive. Skaner laserowy, zamontowany w głównym kierunku jazdy, monitoruje obszar z przodu. Opcjonalnie platformę można wyposażyć w drugi skaner – przeznaczony do dużych prędkości podczas cofania, gdy wymagają tego czasy cyklów. „Bezpieczeństwo ma dla nas kluczowe znaczenie” – mówi Jakob Brandl, manager ds. portfolio produktów w firmie KUKA. „Dlatego przed i za KMP 600-S diffDrive znajduje się po osiem stref bezpieczeństwa, które klienci mogą indywidualnie dopasować do własnych potrzeb – a także do prędkości pojazdu i zastosowania.”
Osiem stref bezpieczeństwa przed i za platformą mobilną można indywidualnie skonfigurować

Interfejsy w zależności od potrzeb

Jeszcze w tym roku KMP 600-S diffDrive zostanie wyposażony w rozpoznawanie obiektów 3D. Dzięki niemu będzie on mógł rozpoznawać przeszkody, które znajdują się od 30 milimetrów do 4 metrów nad ziemią. KMP 600-S diffDrive może łączyć ze sobą różne stacje robocze, zapewniając możliwości podnoszenia ładunków, jakich potrzebuje klient. Dlatego sprawdza się np. jako Top-load AGV („Automated Guided Vehicle”) i za pomocą wbudowanego podnośnika może podnosić palety lub kartony na wysokość maks. 60 mm. Alternatywnie można go wyposażyć w przenośnik taśmowy
Wbudowany podnośnik: KMP 600-S diffDrive może podnosić palety lub kartony na wysokość maks. 60 milimetrów

KUKA.NavigationSolution do nawigacji i zarządzania flotą

Uruchamianie KMP 600-S diffDrive odbywa się za pomocą bezprzewodowego kontrolera, który pozwala na programowanie aplikacji za pośrednictwem JAVA. Każdy KMP 600-S diffDrive oferuje czas pracy około 8 godzin i można go ponownie naładować w ciągu 1,5 godziny. KUKA.NavigationSolution kontroluje całą flotę: Rozpoznaje poziom naładowania akumulatora oraz pojazdy, które są połączone z siecią WLAN. Po początkowym wczytaniu otoczenia za pomocą algorytmu SLAM rozwiązanie programowe przejmuje lokalizację w pomieszczeniu (na samym pojeździe) oraz koordynowanie pojazdami (na komputerze centralnym). Na podstawie takich parametrów, jak odległość i prędkość, system zarządzania flotą określa najlepszą trasę w sieci dróg – oczywiście bezkolizyjną.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie