Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Wybierz język:

  • Polski / Polish

Weź udział w RoboTrip 2024!

Rozpoczynamy RoboTrip 2024! Wspólnie z PROPOINT serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu.

28 marca 2023


Nowy rok rozpoczynamy silnym akcentem — wspólnie z PROPOINT i Partnerami przygotowaliśmy wyjątkowy program. Przedstawimy prognozy, innowacje i sposoby na cyfryzację procesów produkcyjnych. Wydarzenie odbędzie już 18 stycznia 2024 w siedzibie PROPOINT w Gliwicach. Już dziś zarejestruj się na spotkanie.

CO ZOBACZYSZ: 

  • Jaki jest poziom robotyzacji w Polsce i na Świecie? W którym kierunku podążają zmiany i jakie są prognozy dla przemysłu na rok 2024? Jak możemy się na nie przygotować? Tomasz Nowak, dyrektor KUKA Polska, pokaże perspektywy oraz przedstawi możliwe scenariusze. 

 

Wydarzenie RoboTrip w Białymstoku
  • Odkryjesz kluczowe elementy cyfryzacji przemysłu. Dowiesz się, jak eksperci z PROPOINT planują oraz symulują linię produkcyjną. Dr inż. Szymon Bysko, prekursor wirtualnego rozruchu w Polsce, przedstawi proces i to, jakie niesie korzyści. Poznasz narzędzia, które możesz wykorzystywać na co dzień w swoim zakładzie. 
Wydarzenie RoboTrip w Bydgoszczy
Spotkanie RoboTrip w Bydgoszczy
    • Na miejscu nie zabraknie innowacyjnych rozwiązań naszych partnerów oraz praktycznych pokazów: nowości ze świata robotyki, innowacyjnych źródeł spawalniczych, narzędzi pomiarowych oraz różnorodnych chwytaków. Zobaczysz nowoczesną prefabrykację szaf i skrzynek sterowniczych. 

Razem robotyzujemy Polskę!

Na bieżąco będziemy uzupełniać listę miast, które odwiedzimy podczas RoboTrip. Najedź na interesującą Cię lokalizację, aby wyświetlić szczegóły – informacje będą na bieżąco uzupełniane. Rejestracji możesz dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na dole strony, którą właśnie przeglądasz.

RoboTrip 2023 mapa
  • RoboTrip 2023 – Gliwice – 18.01

    Data: 18 stycznia 2024 r.

    Miejsce: Siedziba Propoint, ul.Bojkowska 37R, 44-100 Gliwice

    Kontakt: Sebastian Perz (+48 661 808 332, Sebastian.Perz@kuka.com)

    • Jaki jest poziom robotyzacji w Polsce i na Świecie? W którym kierunku podążają zmiany w przemyśle, jak możemy się na nie przygotować? Tomasz Nowak, dyrektor KUKA Polska, pokaże perspektywy oraz przedstawi możliwe scenariusze. 
    • Na miejscu nie zabraknie innowacyjnych rozwiązań naszych partnerów oraz praktycznych pokazów: nowości ze świata robotyki, innowacyjne źródła spawalnicze, różnorodne chwytaki czy narzędzia pomiarowe. Zobaczysz również produkcję szaf i skrzynek sterowniczych. 
    • Odkryjesz kluczowe elementy cyfryzacji przemysłu. Dowiesz się, jak specjaliści PROPOINT planują oraz symulują linię produkcyjną. Zobaczysz, jak wygląda wirtualny rozruch i jakie niesie korzyści. Poznasz narzędzia, które możesz wykorzystywać na co dzień. 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Wybierz miasto

Pan/Pani

Ochrona danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celu opracowania mojego zapytania zgodnie z oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Niniejszą zgodę można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość.

Prywatność danych

Aktualności, zaproszenia na wydarzenia i inne: Subskrybuj biuletyn firmy KUKA.

Niniejszym wyrażam zgodę na regularne otrzymywanie newslettera KUKA za pośrednictwem wiadomości e-mail i związane z tym przetwarzanie danych osobowych zgodnie z oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Dokonywana jest analiza wskaźników dostaw i otwarć oraz klikalności w biuletynach. Zgodę można wycofać w dowolnej chwili, klikając na link do rezygnacji w biuletynie lub bezpośrednio w KUKA ze skutkiem na przyszłość.

* Te pola są obowiązkowe.

Dla kogo RoboTrip?

Świat robotyzacji i automatyzacji nie ma granic – na technologicznych rozwiązaniach skorzystają niemal wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe chcące podnieść jakość, wydajność, powtarzalność i bezpieczeństwo procesów przemysłowych.

RoboTrip kierowany jest dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych m.in. z branży spożywczej, automotive, farmaceutycznej i spawalniczej, które:

  • planują transformację do industry 4.0, ale potrzebują wsparcia,
  • chcą poznać zalety związane z robotyzacją i automatyzacją produkcji,
  • mają obawy dotyczące wyżej wymienionych zagadnień i chcą je rozwiać z pomocą ekspertów,
  • korzystają lub chcą zacząć rozwijać biznes dzięki rozwiązaniom KUKA,
  • są entuzjastami automatyzacji i robotyzacji chcącymi poszerzać swoją wiedzę i znajomość produktów KUKA.
Wydarzenie z serii RoboTrip w Białymstoku

Do zobaczenia na trasie!