Historia firmy KUKA

Historia przedsiębiorstwa KUKA rozpoczyna się w 1898 roku od Johanna Josefa Kellera i Jakoba Knappicha w Augsburgu. Od ponad 100 lat angażujemy się na rzecz idei i innowacji, dzięki którym osiągnęliśmy sukces na całym świecie. Dziś jesteśmy jednym z wiodących producentów robotów oraz techniki instalacyjnej i systemowej.

Tak powstała firma KUKA

W 1898 roku Johann Josef Keller i Jakob Knappich założyli w Augsburgu zakład produkujący oświetlenie wykorzystujące acetylen. Celem była produkcja ekonomicznego oświetlenia domowego i ulicznego. 

W 1905 roku spółka Keller und Knappich GmbH poszerzyła swoją produkcję o nową metodę: spawanie autogenem. Od tego czasu firma KUKA zaczęła wyznaczać standardy w zakresie techniki spawalniczej. W 1936 roku firma KUKA stworzyła pierwsze elektryczne zgrzewadła kleszczowe do spawania punktowego w Niemczech.

Już w latach 20-tych XX wieku Keller i Knappich coraz częściej używali skrótu stosowanego w telegramach: Z początkowych liter „Keller und Knappich Augsburg” powstało KUKA. Ten skrót stał się marką.

Wprowadzenie na rynek okrągłej szydełkarki Selecta miało na celu rozszerzenie oferty poza procesy spawania.

Firma KUKA tworzy innowacje dla techniki spawalniczej

Niedługo potem firma KUKA zaczęła wykorzystywać know-how z przemysłowej i rzemieślniczej obróbki spawalniczej i obróbki skrawaniem również w innym obszarze. Przedsiębiorstwo produkowało dużych rozmiarów zbiorniki i podzespoły pojazdów – i to tak skutecznie, że w 1966 roku firma KUKA stała się liderem rynku pojazdów komunalnych w Europie.

Jednocześnie rozwijano też obszar instalacji spawalniczych. W 1956 roku firma KUKA stworzyła pierwsze automatyczne instalacje spawalnicze do produkcji lodówek i pralek oraz dostarczyła pierwszą wielopunktową linię spawalniczo-zgrzewalniczą dla koncernu Volkswagen AG. Dla Daimler-Benz firma KUKA stworzyła w 1971 roku pierwszą w Europie linię spawalniczo-zgrzewalniczą wyposażoną w roboty. To umożliwiło znacznie szybszą i ekonomiczniejszą produkcję.

W międzyczasie firma KUKA dalej rozwijała technologie spawalnicze. Od 1966 roku firma KUKA zajęła się zgrzewaniem tarcicowym. Konsekwencją było wiele innowacji np. spawanie szybkie lub wypozycjonowane zgrzewanie tarcicowe. W 1972 roku zaprezentowano pierwszą zgrzewarkę Magnetarc.

Firma KUKA tworzy nową ofertę produktów

Aby uniezależnić się od produkcji zgrzewarek i pojazdów komunalnych, poszukiwano nowych obszarów działalności. W 1964 roku Keller i Knappich wprowadzili na rynek małą maszynę do pisania „Princess”.

Fuzja firm KUKA i IWK

W 1970 roku doszło do fuzji pomiędzy firmą KUKA GmbH i zakładami przemysłowymi Industrie-Werke Karlsruhe AG. Odtąd przedsiębiorstwo nazywało się „Industrie-Werke Karlsruhe Augsburg Aktiengesellschaft”, w skrócie IWKA AG. Jego główna siedziba znajdowała się w Karlsruhe. W Augsburgu utworzono trzy działy:

  • Technologie środowiskowe
  • Technologie spawalnicze
  • Technologie obronne

Dodatkowo nowa firma IWKA AG działała w branży maszyn opakowaniowych, techniki tekstylnej, techniki regulacyjnej, obróbki plastycznej i obrabiarek.

Jednocześnie firma KUKA pracowała nad kolejnymi innowacjami dla techniki spawalniczej. W 1972 roku przedsiębiorstwo zaprezentowało pierwszą zgrzewarkę Magnetarc. Po dziś dzień jest to jedna z najszybszych i najbezpieczniejszych metod łączenia podzespołów, które muszą znosić duże obciążenia.

W 1979 roku poszczególne obszary działalności IWKA AG zostały przekształcone w odrębne pod względem prawnym spółki. AG stało się spółką holdingową specjalizującą się w międzynarodowej produkcji maszyn i instalacji.

 W 1995 roku spółka KUKA Schweißanlagen + Roboter GmbH poświęciła się technice robotów.

Firma KUKA zapisała się w historii jako pionier w zakresie robotyki

W 1973 roku firma KUKA zapisała się w historii jako pionier w zakresie robotyki i stworzyła robota FAMULUS pierwszego na świecie robota przemysłowego wyposażonego w sześć napędzanych elektromotorycznie osi. W 1996 roku firma KUKA jako pierwszy producent robotów postawiła na otwarty układ sterowania działający w oparciu o PC. W 2007 roku wprowadzono na rynek robota KR titan: Udźwig 1000 kg i zasięg 3200 mm czyni go największym i najmocniejszym 6-osiowym robotem przemysłowym na świecie. Trafił on nawet do Księgi rekordów Guinness’a.

W 2013 roku firma KUKA przedstawiła nową generację robotów: Robot LBR iiwa zaprezentowany przez firmę KUKA był pierwszym na świecie lekkim robotem przemysłowym (o dużej czułości) z czujnikami zintegrowanymi w każdej osi.

Z IWKA AG znów powstała KUKA

W latach 1999/2000 IWKA AG przejęła różne obszary działalności opakowaniowej koncernu Rheinmetall i brytyjsko-amerykańskiej grupy BWI – stając się tym samym wiodącym producentem maszyn i instalacji opakowaniowych.

Od 2004 roku IWKA AG koncentruje się na technologii automatyzacji w kluczowych obszarach działalności, do których należy technologia robotów oraz technika instalacyjna i systemowa. Stopniowo odsprzedawane są też udziały w pozostałych obszarach działalności: Do 2007 roku firma KUKA zrezygnowała z branży technologii procesów, produkcji i opakowań dla przemysłu towarów konsumpcyjnych. Następnie w 2007 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną KUKA Aktiengesellschaft. Siedziba przedsiębiorstwa została przeniesiona do Augsburga.

KUKA stała się globalnym Automation Powerhouse

Firma KUKA stała się przedsiębiorstwem globalnym. Od 1981 roku ma ona nawet własny oddział w Ameryce Północnej. Odtąd dalej umacniała ona swoją pozycję na rynku. W 1997 roku założono KUKA Robotics Corporation z siedzibą w Shelby Township (Michigan). W kwietniu 2013 firma KUKA nabyła zakład produkcji instalacji od specjalisty w zakresie techniki spawania i dostarczania części samochodowych Utica Companies z siedzibą w Shelby Township, Michigan. W tym samym roku wyprodukowano milionowy egzemplarz karoserii Jeepa Wranglera JK w KUKA Toledo Production Operation (KTPO) w miejscowości Toledo (Ohio). KUKA Systems jest dziś jednym z największych producentów systemów produkcyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego w Ameryce Północnej.

Już od kilku lat firma KUKA ma swoje przedstawicielstwa w Azji. Chiny są największym rynkiem wzrostowym dla automatyzacji. Siedzibą główną działalności w Azji jest Szanghaj, skąd dostarczane są roboty na rynek azjatycki. Już w 2000 roku oficjalnie założono firmę KUKA Robotics China Co., Ltd. W 2014 roku w Szanghaju otwarto nową fabrykę produkującą roboty. 

W tym samym roku częścią KUKA AG stała się fabryka maszyn Reis GmbH & Co. KG z siedzibą w Obernburgu am Main. Po dwóch latach przedsiębiorstwo przekształcono w KUKA Industries GmbH & Co. KG. W 2014 roku pozyskano również Alema Automation SAS, dostawcę rozwiązań automatyzacyjnych dla przemysłu lotniczego z siedzibą w Bordeaux. To przedsiębiorstwo dysponuje bardzo szerokim know-how w zakresie zautomatyzowanego wiercenia i nitowania podzespołów samolotów. W 2014 roku nastąpiło połączenie firm KUKA AG i Swisslog Holding AG. Dzięki Swisslog firma KUKA uzyskała dostęp do bardzo atrakcyjnych rynków wzrostowych, takich jak logistyka Warehouse i przemysł Healthcare.

Obecnie firma KUKA jest jednym z wiodących na świecie producentów rozwiązań automatyzacyjnych. Firma KUKA wyznacza światowe standardy będąc liderem w zakresie technologii. Oprócz siedziby głównej z zakładem produkcyjnym i technologicznym w Augsburgu koncern dysponuje około 100 spółkami na całym świecie.

Firma KUKA jest synonimem innowacji w automatyzacji i prekursorem Industrie 4.0.

OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.