KUKA Robotics

Jako specjalista w dziedzinie robotyki i technologii automatyzacji firma KUKA Robotics zalicza się do wiodących producentów robotów przemysłowych. Bogata oferta robotów firmy KUKA obejmuje niemal wszystkie zakresy i typy obciążeń oraz wyznacza standardy w zakresie współpracy człowieka z robotem.

Pionierzy w obszarze robotów przemysłowych

Firma KUKA produkuje roboty przemysłowe od ponad 40 lat. Podwaliny dla dzisiejszej inicjatywy Industrie 4.0 sięgają lat 70-tych XX wieku, kiedy powstał nasz pierwszy robot przemysłowy FAMULUS. W 1996 roku firma KUKA Robotics poczyniła ogromny postęp w rozwoju robotów przemysłowych: wprowadzono wtedy na rynek pierwszy, zaprojektowany przez firmę KUKA układ sterowania działający w oparciu o PC. Tym samym nastała epoka „prawdziwej” mechatroniki, której cechą charakterystyczną jest ścisłe współdziałanie oprogramowania, sterowania i mechaniki.

Obecnie KUKA Robotics oferuje szeroką paletę produktów dla różnych branż i idealnie dopasowane rozwiązania automatyzacyjne. Wspólnie z rozległą siecią integratorów i partnerów systemowych zajmujemy się planowaniem i projektowaniem robotów przemysłowych. W ramach kompleksowego wsparcia oferujemy również serwis techniczny czynny przez 24 h, z którym klienci mogą skontaktować się w nagłych wypadkach.

 
W 1973 roku firma KUKA wprowadziła na rynek pierwszego robota przemysłowego o sześciu osiach napędzanych elektromotorycznie. ©KUKA

Roboty przemysłowe KUKA stanowią decydujący wyznacznik wzrostu produktywności i ekonomiczności. Poprawiają one jakość produktów i redukują wykorzystanie drogich materiałów oraz nieodnawialnych źródeł energii.

Wizją firmy KUKA Robotics jest stworzenie inteligentnego robota przemysłowego pomagającego człowiekowi w procesie produkcji: Człowiek i robot mogą pracować ramię w ramię i doskonale się uzupełniać, wykorzystując właściwe dla siebie umiejętności. To pozwala nawet małym i średnim przedsiębiorstwom na ekonomiczne zastosowanie robotów.

Roboty KUKA: Produkty i branże

KUKA Robotics oferuje klientom idealnie dopasowane do ich potrzeb roboty przemysłowe. Od komponentów robota, przez układ sterowania, po odpowiednie oprogramowanie: Klienci z najróżniejszych branż odnoszą korzyści dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii i przemyślanej inżynierii.

W palecie produktów firmy KUKA Robotics można znaleźć m.in.:

Dodatkowo oferujemy układy sterowania, oprogramowanie i szeroki zakres usług np. Customer Service, szkolenia w KUKA College lub Engineering. 

Nasze rozwiązania są stosowane przede wszystkim w następujących branżach:

Poznaj też inne obszary działalności firmy KUKA: KUKA Systems, KUKA Industries i Swisslog.

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK