KUKA Systems

KUKA Systems jest jednym z wiodących na świecie producentów zautomatyzowanych rozwiązań produkcyjnych i montażowych przeznaczonych dla produkcji przemysłowej. Tego międzynarodowego integratora systemów w zakresie budowy instalacji i maszyn specjalnych wyróżnia zorientowanie na klienta, pozycja lidera w zakresie technologii i najlepsze rozwiązania.

Indywidualne rozwiązania automatyzacyjne dla zrównoważonej produkcji

KUKA Systems tworzy rozwiązania, które zapewniają trwałą automatyzację produkcji. Projektujemy i tworzymy zautomatyzowane instalacje oraz zajmujemy się przebudową istniejących systemów, aby pracowały one w sposób bardziej zrównoważony i efektywny. Oferujemy idealnie dopasowane i kompleksowe rozwiązania – począwszy od inżynierii, poprzez zarządzanie projektami, na tworzeniu instalacji skończywszy koncentrujemy się na indywidualnych wymaganiach naszych klientów.

Poza tym oferujemy szeroką paletę usług posprzedażnych i usług związanych z planowaniem procesów lub inżynierią symultaniczną. Oferta obejmuje cały łańcuch wartości danej instalacji: od poszczególnych komponentów systemu, narzędzi i przyrządów, poprzez zautomatyzowane moduły produkcyjne, po kompleksowe instalacje. Nasze kompetencje skupiają się na automatyzacji poszczególnych procesów produkcyjnych, takich jak spawanie i lutowanie, przy obróbce różnego rodzaju materiałów oraz integracji różnych etapów produkcji w celu stworzenia całkowicie zautomatyzowanej instalacji.

Nasza wizja: fabryka przyszłości. Industrie 4.0 pozwala połączyć realny świat produkcji ze światem wirtualnym.

KUKA Systems: Lokalizacje i branże

KUKA Systems oferuje klientom kompleksowe rozwiązania automatyzacyjne przeznaczone dla najróżniejszych branż. W głównej siedzibie firmy KUKA w Augsburgu pracuje około 1000 pracowników, którzy świadczą usługi przede wszystkich w następujących obszarach:

  • Inżynieria
  • Konstrukcja mechaniczna i elektryczna
  • Globalne zakupy
  • Zarządzanie projektami
  • Montaż w siedzibie firmy i na miejscu u klienta
  • Uruchomienie
  • Szkolenia
  • Usługi serwisowe

KUKA Systems w zakładzie w Bremen opracowuje i konstruuje instalacje montażowe i testowe, przeznaczone przede wszystkim do hal fabrycznych dużych producentów motoryzacyjnych i poddostawców. Nacisk jest położony na zespoły Powertrain u klienta np. silniki, głowice cylindrowe, osi, przekładnie i układy kierownicze.

Rozwiązania KUKA Systems są stosowane przede wszystkim w następujących branżach:

  • Aerospace
  • Technika rolnicza
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Pojazdy szynowe
  • Energia
  • Branże produkcyjne o profilu ogólnym

Poznaj też inne obszary działalności firmy KUKA: KUKA Robotics, KUKA Industries i Swisslog.

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK