Mediateka KUKA

W naszej mediatece, oprócz zdjęć prasowych, filmików, plików tekstowych i plików audio, można znaleźć szeroki wybór informacji dla każdego formatu publikacji.

Tutaj znajdziesz wysokiej jakości zdjęcia portretowe członków naszego zarządu, czyli Petera Mohnena i Andreasa Pabsta . Dodatkowo udostępniamy liczne prezentacje i wywiady dotyczące wskaźników biznesowych oraz wiele zdjęć produktów przeznaczonych do publikacji. 

Peter Mohnen

Przewodniczący zarządu (CEO) firmy KUKA AG

Pobierz zdjęcie w formacie .zip

 

Peter Mohnen, CEO firmy KUKA AG

Zdjęcia produktów w mediatece

Informacja prawna:
Wszystkie zdjęcia są chronione prawami autorskimi. Firma KUKA jest właścicielem wszystkich praw do udostępnionych do pobrania plików graficznych. Pliki graficzne można wykorzystywać tylko i wyłącznie w udostępnionym tutaj zakresie ze wskazaniem źródła, którym jest „KUKA Aktiengesellschaft”. Zdjęcia mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów i sprawozdań prasowych. Ich wykorzystywanie do celów reklamowych, marketingowych lub innego komercyjnego użytku jest zabronione. Jeśli przewidziano dla nich inne zastosowanie, należy wcześniej uzyskać odpowiednią zgodę od firmy KUKA Aktiengesellschaft.

LBR iiwa

LBR to skrót od "Leichtbauroboter" (lekki robot przemysłowy), iiwa oznacza "intelligent industrial work assistant". LBR iiwa na nowo definiuje możliwości w zakresie robotyki przemysłowej. Po raz pierwszy człowiek i maszyna mogą w ścisłej współpracy rozwiązywać zadania wymagające najwyższej precyzji. Ogrodzenia ochronne nie są już konieczne, powstają nowe obszary robocze i swoboda gwarantująca większą ekonomiczność i najwyższą wydajność.

Pobierz zdjęcia LBR iiwa w formacie .zip

LBR iiwa firmy KUKA jest synonimem ekonomiczności i wydajności.

KMR iiwa

KMR iiwa jest mobilną, unowocześnioną wersja robota LBR iiwa. KMR oznacza „KUKA Mobile Robotics”, natomiast iiwa to „intelligent industrial work assistant”. KMR iiwa łączy wrażliwość robota z zaletami autonomicznej nawigacji. Dlatego robot KMR iiwa doskonale nadaje się do rozwiązań związanych z Industrie 4.0.

Pobierz zdjęcia KMR iiwa w formacie .zip

KMR iiwa podczas produkcji w firmie KUKA. 

KUKA flexFELLOW

KUKA flexFELLOW to połączenie mobilnej platformy i robota charakteryzującego się zdolnością do zmian. Możliwość szybkich i łatwych zmian sprawia, że potrzeba kilku minut, aby indywidualnie dostosować zadania i procesy. To otwiera nowe, elastyczne drogi w planowaniu instalacji do montażu w przemyśle.

Pobierz zdjęcia KUKA flexFELLOW w formacie .zip

KUKA flexFELLOW składa się z mobilnej platformy i robota.

KR 3 AGILUS

Robot KR 3 AGILUS oferuje maksymalną wydajność i produktywność na minimalnej przestrzeni. Dzięki jego dużej elastyczności i precyzji powstają efektywne rozwiązania z zakresu automatyzacji dla najmniejszych podzespołów. Jako najszybszy robot w swojej klasie zapewnia najkrótsze cykle produkcyjne, a zarazem zwiększa wynik i zwrot z inwestycji.

Pobierz zdjęcia KR 3 AGILUS w formacie .zip

KR 3 AGILUS idealnie nadaje się do najmniejszych podzespołów.

LBR Med

Robot LBR Med jest unowocześnioną wersja robota LBR iiwa specjalnie do zastosowań medycznych. Czuła technologia i bezpieczna współpraca między człowiekiem a robotem to domena LBR Med. Dzięki swojej precyzji i elastyczności robot ten jest idealnym rozwiązaniem dla wyzwań branży medycznej.

Pobierz zdjęcia LBR Med w formacie .zip

Zakres stosowania robota LBR Med obejmuje badania ultrasonograficzne.

Industrie 4.0

Robotyka jest kluczowym elementem koncepcji Industrie 4.0. Firma KUKA obok istniejących głównych kompetencji w dziedzinie mechatroniki i automatyzacji oferuje w związku z tym dopasowane możliwości technologiczne w celu realizacji rozwiązań produkcyjnych.

Pobierz zdjęcia Industrie 4.0 w formacie .zip

KUKA oferuje doskonałe środowisko do realizacji instalacji w ramach Industrie 4.0

KUKA Aerospace

Firma KUKA zapewnia proces montażu oparty na zasadzie przenośnika taśmowego, odpowiadając potrzebom branży lotniczej i kosmicznej. Innowacyjne stacje montażowe i rozwiązania z zakresu transportu materiałów spełniają wymogi koncepcji Industrie 4.0 i zwiększają efektywność.

Pobierz zdjęcia KUKA Aerospace w formacie .zip

 

Robot KUKA stosowany w branży lotniczej i kosmicznej.

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK