Roboty KUKA automatyzują proces lakierowania w firmie Hannex

Polska firma Hannex, zajmująca się lakiernictwem przemysłowym, wybrała roboty KUKA - KR AGILUS do automatyzacji procesów produkcyjnych. Niezawodność, elastyczność, efektywność i dokładność, a także doskonała obsługa, okazały się przekonującymi argumentami. Korzyści z tej decyzji wykraczać poza linię produkcyjną.

Firma Hannex powstała w 1996 roku jako przedsiębiorstwo rodzinne. Firma specjalizowała się początkowo w lakiernictwie pojazdów, aby po dwóch latach poszerzyć swoje usługi. Kolejne zlecenia, coraz liczniejsza załoga oraz zwiększające się wymagania klientów spowodowały, że konieczna była rozbudowa siedziby. Istotnym w historii firmy był rok 2010, w którym kontrahentem firmy został koreański Samsung. Okazał się on być klientem wymagającym, co do jakości i wydajności. Spowodowało to podjęcie decyzji o zautomatyzowaniu lakierni. Na targach ITM w Poznaniu, umowa między firmami Hannex i KUKA została ostatecznie sfinalizowana. Szerokie doświadczenie KUKA w automatyzacji procesów produkcyjnych oraz pozytywne opinie na temat niezawodności rozwiązań firmy,  były głównymi czynnikami tej decyzji. Wpłynęła na nią także łatwość, z jaką roboty mogą być programowane, czy niezawodne  wsparcie techniczne. Nie bez znaczenia pozostała obecność kompetentnych Integratorów, którzy współpracują z KUKA.
KR AGILUS marki KUKA w fabryce Hannex – doskonała precyzja i szybkość

KR AGILUS przekonuje precyzją, szybkością i niezawodnością

Robot KR AGILUS, jako iż odznaczał się największym zasięgiem spośród konkurencyjnych produktów, pozwolił na efektywne zorganizowanie miejsca pracy. Szczególnie docenione zostały mocne serwomechanizmy, dzięki którym robot osiąga wysoką wydajność i precyzję. Lakiernia wykorzystała duży udźwig robota - 10 kg - nie do tego, aby obciążać go jak największymi masami, lecz aby zapewnić mu dłuższy żywot. Na co dzień kiść dźwiga ciężar rzędu 3 kg, pracując przy pełnych prędkościach.

Wprowadzenie robotów przełożyło się na zwiększoną wydajność, która spełniła oczekiwania klientów, którzy zaczęli składać większe zamówienia. One w efekcie wygenerowały potrzebę otworzenia nowych miejsc pracy w zakładzie. Efekt okazał się absolutnie odwrotny w stosunku do obaw, które żywili pracownicy. Nikt nie został zwolniony, część załogi przeszła na wyżej kwalifikowane stanowiska, nowi ludzie znaleźli zatrudnienie, a firma Hannex zapewniła sobie stabilną pozycję na rynku, z interesującymi perspektywami na przyszłość.

Ustawienia plików cookie OK, odkryj KUKA

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie